IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5AR4780BZS-1 | Demoboard REF_5AR4780BZS-1_14W1

REF_5AR4780BZS-1_14W1 is a reference board using the latest CoolSET™ 5th Generation Fixed Frequency Plus ICE5AR4780BZS-1 switching controller

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-300 V
Ausgang 15 V / 0.4 A
Ausgang 215 V / 0.83 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This 14 W auxiliary SMPS reference design operates under a wide range input developed with indoor residential aircon application in mind. It features the new CoolSET™ 5th Generation Fixed Frequency Plus ICE5AR4780BZS-1 with 700 V integrated MOSFET in DIP-7 package.

Eigenschaften

Universal input: 85 ~300 VAC, 50/60 HzOutput 1: 15 V (non isolated)Output current 1: 830 mA (for 15 V)Output 2: 5 V (non isolated)Output current 2: 400 mA (for 5 V)

Typische Anwendungen

  • Home appliances

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(µH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
–
Nennstrom17.5 A
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm² Wires, 2, Schraubloser Push-In Stecker
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²)
–
Nennstrom2 A
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Induktivität2.2 µH
Nennstrom6.3 A
Sättigungsstrom 15.7 A
Gleichstromwiderstand0.02 Ω
Eigenresonanzfrequenz65 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
–Verfügbarkeit prüfen