IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5AR4780AG | Demoboard EVAL-M1-IM241

Evaluation board for CIPOS™ Micro IPM, features 600 V IM241-L6T2B IPM

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung230 V
IC-Revision0.1

Beschreibung

Evaluation board for CIPOS™ Micro IPM, features 600 V IM241-L6T2B IPM

Eigenschaften

Input voltage 110~230 VACMax. 2.5 A input current at 110 VACMax. 250 W output at 220 VACOn board EMI filterAux. power supply with 15 V, 3.3 VOvercurrent hardware protectionOver temperature protectionSensing of DC-link voltageThermistor outputPCB is 100 mm × 100 mmTwo layers with 2 oz. copperRoHS compliant

Typische Anwendungen

  • Hood fans; Refrigerators and freezers; Washing and drying; Residential air conditioning Motor control and drives

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
Tol. C
VR(V (AC))
Bauform
Betriebstemperatur
Sicherheitsklasse
VIMP(V (DC))
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
Raster(mm)
L(µH)
IR(A)
IRP,40K(A)
ISAT(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Ø D(mm)
Montageart
G(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
VRMS(V)
VDC(V)
VBR(V)
IPeak(A)
Wmax(J)
PDiss(W)
VDE-Zulassung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Serie 2165S - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp, 3, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
–
–
–
–
–
Länge15.24 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–
Raster5.08 mm
–
Nennstrom24 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
VDE-Zulassung40021356 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Zweireihig, 20, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins20 
–
–
–
TypAbgewinkelt 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge25.9 mm
–
–
–
VerpackungTray 
–
–
Raster2.54 mm
–
Nennstrom3 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-VD Disk Varistor, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform10 mm 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
Länge12.5 mm
Breite4.6 mm
Höhe16 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Durchmesser12.5 mm
MontageartTHT 
–
–
Wechselstrom Betriebsspannung300 V
DC Betriebsspannung385 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung470 V
(Reverse) Peak Pulse Current2500 A
Energieabsorption70 J
Verlustleistung0.4 W
VDE-ZulassungJa 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, –, Across the mains
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
AnwendungAcross the mains 
–
–
–
–
Kapazität470 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung275 V (AC)
BauformRaster: 15 mm 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
SicherheitsklasseX2 
–
–
Isolationswiderstand21.28 GΩ
–
Länge18 mm
Breite8 mm
Höhe14 mm
–
VerpackungKarton 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit220 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Raster15 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartBoxed THT 
Pin Länge4 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD2 SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform4532 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
Länge4 mm
Breite4.5 mm
Höhe3.2 mm
–
–
–
–
–
Induktivität2.2 µH
Nennstrom2.5 A
Performance Nennstrom3.5 A
Sättigungsstrom3.38 A
Sättigungsstrom 14.1 A
Sättigungsstrom @ 30%4.7 A
Gleichstromwiderstand0.071 Ω
Eigenresonanzfrequenz85 MHz
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität220 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung16 V (AC)
–
–
–
–
Verlustfaktor16 %
–
–
Länge11 mm
–
–
–
VerpackungAmmopack 
–
–
Raster2.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom308 mA
Leckstrom35.2 µA
Durchmesser6.3 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung35 V (AC)
–
–
–
–
Verlustfaktor12 %
–
–
Länge11 mm
–
–
–
VerpackungAmmopack 
–
–
Raster2.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom231 mA
Leckstrom35 µA
Durchmesser6.3 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität330 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung25 V (AC)
–
–
–
–
Verlustfaktor14 %
–
–
Länge11.5 mm
–
–
–
VerpackungAmmopack 
–
–
Raster3.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom451 mA
Leckstrom82.5 µA
Durchmesser8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität150 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung400 V (AC)
–
–
–
–
Verlustfaktor15 %
–
–
Länge35.5 mm
–
–
–
VerpackungAmmopack 
–
–
Raster7.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom610 mA
Leckstrom1800 µA
Durchmesser18 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSMH Mid and High Voltage, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung500 V (AC)
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
750344226
SPECFlyback Transformer, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSSA Interference Suppression, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität470 pF
Kapazität±10% 
Nennspannung250 V (AC)
Bauform1812 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
SicherheitsklasseX1 / Y2 
Impulsspannung5000 V (DC)
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge4.5 mm
Breite3.2 mm
Höhe1.6 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT-Chip 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSSA Interference Suppression, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität47 pF
Kapazität±5% 
Nennspannung250 V (AC)
Bauform1808 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
SicherheitsklasseX2 
Impulsspannung2500 V (DC)
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand100 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge4.5 mm
Breite2 mm
Höhe1.6 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT-Chip 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen