IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5AR0680AG-1 | Demoboard EVAL_5AR0680AG-1_44W1

44 W, 12 V SMPS Evaluation Board with CoolSET™ ICE5AR0680AG-1 and other variants

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-300 V
Ausgang 112 V / 3.66 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

EVAL_5AR0680AG-1_44W1 is an evaluation board using the latest CoolSET™ 5th Generation Fixed Frequency Plus ICE5AR0680AG-1 switching controller.

Eigenschaften

Universal Input: 85 ~300 VAC, 50/60 HzOutput 1: 12 VOutput Current 1: 3.67 A

Typische Anwendungen

  • Home appliances

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
VR(V (AC))
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)
–
–
–
–
–
–
Raster5 mm
Länge10 mm
–
Höhe12.6 mm
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, –, Across the mains
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
AnwendungAcross the mains 
–
–
–
–
Kapazität470 nF
Nennspannung275 V (AC)
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit280 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand21.28 GΩ
Raster12.5 mm
Länge15 mm
Breite10 mm
Höhe16 mm
VerpackungLose 
–Verfügbarkeit prüfen