IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies GSD1623 | Demoboard EVAL_XDPS2221E_120W_3C

120 W USB Power Delivery evaluation board demonstrates the XDPS2221E controller and CoolGaN™ switches for multi-port USB PD charging application.

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-264 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The XDP™ XDPS2221E controller is an easy- to-use, highly integrated device including the multimode PFC controller, the hybrid-flyback (HFB) controller, and three gate drivers for the PFC switch and hybrid-flyback switches. The high level of integration for both PFC and HFB stages makes this controller the perfect choice forwide input – wide output applications. One such application is USB PD adapter and battery chargers as presented in this evaluation board. For detailed information about this control IC, see the datasheet [2].A short summary of the product, its main features, the IC pin layout, and the main benefits for the customer is given below.

Eigenschaften

PFC + Hybrid-flyback + DC/DC-BuckMaximized peak efficiency above 95%Wide output voltage page for USB-PD 3.1120 W output powerCoolGaN™ swithes at PFC and half-bridge3-port PD output with EZ-PD™ CCG7SC

Typische Anwendungen

  • Complete system solutions for smart TVs
  • USB C charger

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Raster(mm)
Ø D(mm)
Pins
Typ
Montageart
G(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
L(µH)
IR(A)
RDC max.(Ω)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 1 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 10 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung35 V (DC)
–
–
Verlustfaktor12 %
–
–
Länge11 mm
–
–
–
VerpackungAmmopack 
Endurance 2000
Rippelstrom46 mA
Leckstrom3.5 µA
Raster2 mm
Durchmesser5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-FI Funkentstördrossel, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge16 mm
Breite9.9 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Pin Länge15 mm
–
Induktivität60 µH
Nennstrom4.1 A
Gleichstromwiderstand0.04 Ω
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge13.2 mm
–
–
–
VerpackungTray 
–
–
–
Raster2.54 mm
–
Pins5 
TypAbgewinkelt 
MontageartTHT 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
Nennstrom3 A
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge18.28 mm
–
–
–
VerpackungTray 
–
–
–
Raster2.54 mm
–
Pins7 
TypAbgewinkelt 
MontageartTHT 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
Nennstrom3 A
–
–Verfügbarkeit prüfen

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(mΩ)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 0.22 µH, 54 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.22 µH
Performance Nennstrom54 A
Sättigungsstrom @ 30%70.6 A
Gleichstromwiderstand1.1 mΩ
Eigenresonanzfrequenz125 MHz
MontageartSMT 
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand1.3 mΩ
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Impedanz @ 100 MHz120 Ω
Maximale Impedanz200 Ω
Maximale Impedanz400 MHz 
Nennstrom 23400 mA
Gleichstromwiderstand100 mΩ
TypHochgeschwindigkeit 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Impedanz @ 100 MHz120 Ω
Maximale Impedanz180 Ω
Maximale Impedanz250 MHz 
Nennstrom 23000 mA
Gleichstromwiderstand30 mΩ
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz120 Ω
Maximale Impedanz160 Ω
Maximale Impedanz400 MHz 
Nennstrom 25000 mA
Gleichstromwiderstand20 mΩ
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen