IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (108)

EPC EPC9143 | Demoboard EPC9143KIT

EPC9143KIT – 300 W 1/16 th Brick Evaluation Module

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung18-60 V
Ausgang 112 V / 25 A
IC-Revision4

Beschreibung

The EPC9143 1/16th brick evaluation power module is designed for 48 V to 12 V DCDC applications. It features the EPC2053 eGaN®FET, as well as the Microchip dsPIC33CK32MP102 16-bit digital controller.The EPC9143KIT includes:One EPC9143 1/16th brick evaluation boardOne EPC9531 test fixture board

Eigenschaften

High efficiency: 95% @ 12 V/25 A outputSmall size: 33 mm x 22.9 mm x 9 mm (1.30 in. x 0.90 in. x 0.35 in.)Industry standard footprint and pinoutPositive logic on/offPower good outputConstant switching frequency: 500 kHzFault protection

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von EPC freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
xPxC
Typ
Ports
Schirmung
Tab
EMI
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
Wicklungstyp
L(µH)
Z @ 100 MHz(Ω)
IR(A)
RDC max.(Ω)
VR(V)
VT(V (AC))
Anwendung
Kanäle
Polarität
VCh max.(V)
ICh Leak max.(µA)
VBR min.(V)
CCh typ.(pF)
IPeak(A)
VCh Clamp ESD typ.(V)
VESD Contact(kV)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-MJ Cat 3 Modular Jacks – THT, 6P6C, Horizontal
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Anzahl der Pins (xPxC)6P6C 
TypHorizontal 
Ports1x1 
SchirmungKunststoff 
Tab PositionOben 
EMI FingerNein 
Arbeitsspannung120 V (AC)
VerpackungTray 
–
–
–
Nennstrom1.5 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Wicklungstypbifilar 
Induktivität0.134 µH
Impedanz @ 100 MHz90 Ω
Nennstrom0.55 A
Gleichstromwiderstand0.145 Ω
Nennspannung50 V
Prüfspannung125 V (AC)
AnwendungUSB 2.0 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TVS TVS Diode – High Speed Series, –, –
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
AnwendungUSB 1.0 -2.0 Flow Thru Design 
Kanäle2+1 
PolaritätUnidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]5 V
Kanal (Rück) Leckstrom [max.]1 µA
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]2 pF
(Reverse) Peak Pulse Current6 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]10 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV
–Verfügbarkeit prüfen