IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (108)

EPC EPC2305 | Demoboard EPC91200

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung30-130 V
IC-Revision1.1

Beschreibung

The EPC91200 demonstration board is a 3-phase BLDC motor drive inverter board featuring the EPC2305 eGaN FET 3 mΩ maximum RDS(on) 150 V maximum device voltage intended for 96 V batteries. The EPC91200 can deliver up to 60 Apk (40 ARMS) maximum output current. The board supports PWM switching frequencies up to 150 kHz in motor drive applications.The EPC91200 contains all the necessary critical functions circuits to support a complete motor drive inverter including gate drivers, regulated auxiliary power rails for housekeeping supplies, voltage, and temperature sense, accurate current sense, and protection functions.The EPC91200 mates with an assortment of compatible controllers, supported by various manufacturers leveraging existing resources for quick development purposes, that can quickly be configured as a motor drive inverter.The EPC91200 also ships with one (1) EPC9147E controller board

Eigenschaften

3-phase inverter based on EPC2305 GaN FET with wide input DC voltage ranging from 30 V to 130 VDimensions: L x W = 130 mm x 100 mm (including connector)Low distortion switching that keeps motor audio emission low and reduces torque rippledv/dt optimized for motor drives less than 10 V/nsCurrent sense, voltage sense, temperature monitoring circuitProtection features including: over-current and input supply under voltage lockoutShaft encoder/Hall sensors interface connector for motor drive application with two voltage levels selection option

Typische Anwendungen

  • BLDC Motor drives (96V Battery apps, power tools, forklifts)

Weiterführende Informationen

Von EPC freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
L(mm)
Ø ID(mm)
VPE
H(mm)
Ø OD(mm)
IR 1(A)
Ti
Tl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 680 µH, 0.46 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität680 µH
Sättigungsstrom0.46 A
Gleichstromwiderstand2300 mΩ
Eigenresonanzfrequenz2.3 MHz
Bauform7345 
VersionPerformance 
Länge7.3 mm
–
Verpackungseinheit1000 
Höhe4.5 mm
–
Nennstrom [1]0.36 A
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
Innendurchmesser2.8 mm
Verpackungseinheit1500 
–
Außendurchmesser4.35 mm
–
InnengewindeM2 
–
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWP-SMBU REDCUBE SMT with internal through-hole thread, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit600 
Höhe5 mm
Außendurchmesser9 mm
Nennstrom [1]70 A
InnengewindeM5 
Gewindelänge6 mm
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen