IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (108)

EPC EPC2304 | Demoboard EPC91107KIT

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung200-277 V
Ausgang 1400 V
IC-Revision2.0

Beschreibung

The EPC91107KIT evaluation board is a 4-Level Totem-Pole PFC evaluation board featuring the EPC2304 GaN FET, rated at 200 V, 3.5 mΩ (typical). The EPC91107KIT can deliver 12.5 A at 400 VDC output.

Eigenschaften

Designed for Open Compute Project (OCP) serversMaximum power: 5 kWOutput: 400 VDC – 12.5 AInput: 200 VAC_RMS – 277 VAC_RMS, max. 25 AAC_RMSPower density: 170 W/in3Efficiency meets 80 PlusMeets OCP iTHDSwitching frequency: 420 kHz (3 x 140 kHz)Digital control: Microchip DSP

Typische Anwendungen

  • High power audio power supply
  • AI Servers and Data Centers
  • Telecom and 5G Power Supplies

Weiterführende Informationen

Von EPC freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
IR 1(mA)
IR 2(mA)
ISAT(mA)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Typ
IR(A)
L(µH)
RDC max.(mΩ)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PMI Power-Multilayer-Induktivität, 550 mA, 800 mA
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 1550 mA
Nennstrom 2800 mA
Sättigungsstrom280 mA
Gleichstromwiderstand300 mΩ
Eigenresonanzfrequenz80 MHz
TypLow RDC 
–
Induktivität2.2 µH
Gleichstromwiderstand375 mΩ
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.9 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Nennstrom25 A
Induktivität2500 µH
Gleichstromwiderstand2.2 mΩ
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2100 V (AC)
MaterialNanokristallin 
Länge36 mm
Breite23 mm
Höhe34 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IR 1(mA)
ISAT(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
H(mm)
B(mm)
IR(A)
Q
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(mΩ)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, 2.2 µH, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
–
Sättigungsstrom3.4 A
Gleichstromwiderstand42 mΩ
Eigenresonanzfrequenz70 MHz
Höhe1.8 mm
Breite4 mm
Nennstrom2.2 A
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PMI Power-Multilayer-Induktivität, 10 µH, 600 mA
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Nennstrom 1600 mA
Sättigungsstrom0.12 A
Gleichstromwiderstand300 mΩ
Eigenresonanzfrequenz35 MHz
Höhe1.25 mm
Breite1.2 mm
–
Güte20 
–
–
–
Nennstrom 2900 mA
Gleichstromwiderstand375 mΩ
TypLow RDC 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LQ SMT-Induktivität, 68 µH, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität68 µH
–
Sättigungsstrom0.3 A
–
Eigenresonanzfrequenz9 MHz
Höhe2 mm
Breite2.5 mm
Nennstrom0.13 A
Güte35 
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand3800 mΩ
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, 1000 mA
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
Nennstrom 11000 mA
–
–
–
Höhe0.8 mm
Breite0.8 mm
Nennstrom1 A
–
Impedanz @ 100 MHz180 Ω
Maximale Impedanz250 Ω
Maximale Impedanz400 MHz 
Nennstrom 21500 mA
Gleichstromwiderstand90 mΩ
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen