IC-Hersteller Diodes Incorporated

IC-Hersteller (108)

Diodes Incorporated AP64060 | Demoboard DDB112R2

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-40 V
IC-Revision2

Beschreibung

The DDB112R2 Demo Board showcases the AP64060(T/Z)Q 600mA DC-DC buck converter, an 0603 common mode choke, the DMPH6250SQ P-channel MOSFET and BZT52C15LPQ used for RVP, and an EMI input filter. The AP64060Q is an internal compensated synchronous DC-DC buck converter. The AP64060Q has a VIN¬ of 3.8V-40V. The AP64060Q enables continuous load current of up to 600mA with high efficiency.

Eigenschaften

All components qualified for automotive applications

  • CISPR 25 Class 5 Compliance
  • VIN 4.5V to 40V
  • VOUT Adjustable from 1.2V to 40V
  • Overcurrent Protection (OCP)
  • 2.2 MHz Switching Frequency

Typische Anwendungen

  • Automotives
  • 5V, 12V, and 24V distributed power bus supplies

Weiterführende Informationen

Von Diodes Incorporated freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
fres(MHz)
IRP,40K(A)
Montageart
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(mΩ)
Typ
Wicklungstyp
L(µH)
IR(mA)
VR(V)
VT(V (AC))
Anwendung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAIA SMT Speicherdrossel, 0.85 A, 1.7 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Sättigungsstrom 10.85 A
Sättigungsstrom @ 30%1.7 A
Eigenresonanzfrequenz25 MHz
Performance Nennstrom0.9 A
MontageartSMT 
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand843 mΩ
–
WicklungstypSektional 
Induktivität10 µH
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
MontageartSMT 
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1050 Ω
Maximale Impedanz120 MHz 
Nennstrom 2830 mA
Gleichstromwiderstand300 mΩ
TypBreitband 
–
–
Nennstrom600 mA
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter, –, –
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
Impedanz @ 100 MHz250 Ω
–
–
–
Gleichstromwiderstand280 mΩ
–
Wicklungstypbifilar 
Induktivität0.279 µH
Nennstrom350 mA
Nennspannung50 V
Prüfspannung125 V (AC)
AnwendungHochgeschwindigkeitsdatenleitungen 
–Verfügbarkeit prüfen