IC-Hersteller Diodes Incorporated

IC-Hersteller (108)

Diodes Incorporated AL8841Q | Demoboard AL8841QEV1

AL8841QEV1-EMC User Guide High-Performance Buck 1A Demo Board

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung5-40 V
Ausgang 11 A
IC-Revision00

Beschreibung

The AL8841QEV1-EMC, shown in Figure 1, is a double-sided evaluation board for the AL8841Q step-down, or “buck”, LED driver with internal switch in the TSOT25 package. The evaluation board is preset to drive 1000mA into a single LED or multiple LEDs, the maximum number of which depends on their total forward voltage drop and the supply voltage.This guide contains rich information for users to take advantage of. A bill of materials that describes the parts used on this board is included. A schematic and PCB layout are also included, along with measured system performance characteristics and test waveforms. These materials can be used as a reference design for your products to improve time to market.

Eigenschaften

  • AEC-Q100 Grade 1 Qualified
  • Wide Input Voltage Range: 5V to 40V
  • Constant Current Mode PWM Controller
  • PWM/Analog Dimming Mode
  • Up to 1MHz Switching Frequency
  • Built-in Comprehensive Protections
  • Undervoltage Lock Out (UVLO)
  • Overvoltage Protection(OVP)
  • Overcurrent Protection(OCP)
  • Overtemperature Protection (OTP)
  • LED Open Protection
  • Output Short Protection
  • Low System BOM Cost
  • Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
  • Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)
  • The AL8841Q is suitable for automotive applications requiring specific change control; this part is AEC-Q100 qualified, PPAP capable, and manufactured in IATF 16949 certified facilities.

Typische Anwendungen

  • Automotive LED Lighting EMC

Weiterführende Informationen

Von Diodes Incorporated freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
RDC(mΩ)
Typ
Version
IRP,40K(A)
fres(MHz)
Bauform
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
Montageart
Wicklungstyp
Wicklungsanzahl
L(µH)
Zmax(Ω)
IR(A)
RDC max.(Ω)
VR(V)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MPSA EMI Multilayer Power Suppression Bead, 600 Ω, 50 mΩ
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Gleichstromwiderstand50 mΩ
TypHochstrom 
–
–
–
Bauform1206 
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
Maximale Impedanz610 Ω
Nennstrom2.5 A
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-SL2 Stromkompensierter SMT Line Filter, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
VersionSMT 
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Wicklungstypbifilar 
Wicklungsanzahl2 
Induktivität25 µH
Maximale Impedanz2800 Ω
Nennstrom1 A
Gleichstromwiderstand0.12 Ω
Nennspannung80 V
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
VersionRobust 
Performance Nennstrom2.1 A
Eigenresonanzfrequenz15 MHz
Bauform7345 
Sättigungsstrom 11.55 A
Sättigungsstrom @ 30%1.9 A
MontageartSMT 
–
Wicklungsanzahl26.5 
Induktivität27 µH
–
Nennstrom1.24 A
Gleichstromwiderstand0.15 Ω
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
VersionSMT 
Performance Nennstrom2.75 A
Eigenresonanzfrequenz8 MHz
Bauform7050 
Sättigungsstrom 14.15 A
Sättigungsstrom @ 30%8.5 A
MontageartSMT 
–
–
Induktivität22 µH
–
–
Gleichstromwiderstand0.17 Ω
–
–Verfügbarkeit prüfen