IC-Hersteller Intel

IC-Hersteller (103)

Intel 10M50DAF484 | Demoboard 10M50DAF484I6G

MAX 10 Nios II Embedded Evaluation Kit

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The MAX® 10 Nios® II Embedded Evaluation Kit (NEEK) from Terasic is a full featured embedded evaluation kit based upon the MAX 10 family of FPGAs. It is a comprehensive design environment with everything embedded developers need to create a processing-based system. The MAX 10 NEEK delivers an integrated platform that includes hardware, design tools, intellectual property (IP), and reference designs for developing a wide range of applications.

The fully integrated kit allows developers to rapidly customize their processor and IP to suit their specific needs, rather than constraining their software around the fixed feature set of the processor.

The kit features a capacitive LCD multimedia color touch panel, which natively supports multi-touch gestures. An eight megapixel digital image sensor, ambient light sensor, and three-axis accelerometer make up this rich feature set, along with a variety of interfaces connecting the MAX 10 NEEK to the outside for Internet of Things (IoT) applications across markets.

Typische Anwendungen

  • Embedded processing applications
  • Multimedia applications
  • Human machine interface development
  • Video display applications

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR 1
(mA)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
H
(mm)
W
(mm)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
VOP
(V)
MontageartZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
Typ Muster
744383340033SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 0.33 11.1 140 1.2 3 7.4 13.3 19 80 SMT 22.8
744383340047SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 0.47 9.4 110 1.2 3 6.8 12.3 22 80 SMT 26.4
74479777310SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität 10 450 0.125 500 25 1.25 1.2 SMT 650 625 Low RDC
742792780SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 300 0.5 0.5 SMT 220 360 450 MHz 900 350 Breitband
742792609SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 2000 0.8 0.8 SMT 30 40 1000 MHz 3000 40 High Current
742792602SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 2000 0.8 0.8 SMT 60 110 600 MHz 3000 40 High Current
742792022SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 1500 0.9 1.2 SMT 220 330 300 MHz 2000 50 High Current
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR 1
(mA)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
H
(mm)
W
(mm)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
VOP
(V)
MontageartZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
Typ Muster