IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (109)

Analog Devices LT8646SA | Demoboard EVAL-LT8646SA-AZ

65V, 8A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2 with 2.5μA Quiescent Current

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5.6-65 V
Schaltfrequenz1850-2150 kHz
Ausgang 15.15 V / 8 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The LT8646SA synchronous step-down regulator features second generation Silent Switcher architecture designed to minimize EMI emissions while delivering high efficiency at high switching frequencies. This includes the integration of bypass capacitors to optimize all the fast current loops inside and make it easy to achieve advertised EMI performance by eliminating layout sensitivity.The fast, clean, low-overshoot switching edges enable high efficiency operation even at high switching frequencies, leading to a small overall solution size. Peak current mode control with a 40ns minimum ontime allows high step-down ratios even at high switching frequencies. The LT8646SA has external compensation to enable current sharing and fast transient response at high switching frequencies.Burst Mode® operation enables ultralow standby current consumption, forced continuous mode can control frequency harmonics across the entire output load range, or spread spectrum operation can further reduce EMI emissions.

Eigenschaften

Silent Switcher®2 ArchitectureUltralow EMI Emissions on Any PCBEliminates PCB Layout SensitivityInternal Bypass Capacitors Reduce Radiated EMIOptional Spread Spectrum ModulationHigh Efficiency at High FrequencyUp to 94% Efficiency at 400kHz, 24VIN to 5VOUTUp to 93% Efficiency at 1MHz, 24VIN to 5VOUTWide Input Voltage Range: 3.4V to 65VWide Output Voltage Range: 0.97V to (VIN - 0.5V)Ultralow Quiescent Current Burst Mode Operation2.5μA IQ Regulating 12VIN to 3.3VOUT (LT8645SA)Output Ripple < 10mVP-PExternal Compensation: Fast Transient Response and Current Sharing (LT8646SA)Robust High VOUT OperationSafely Tolerates High Reverse CurrentFast Minimum Switch On-Time: 40nsLow Dropout Under All Conditions: 60mV at 1AAdjustable and Synchronizable: 200kHz to 2.2MHzOutput Soft-Start and TrackingSmall 32-Lead 6mm × 4mm LQFN PackageAEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR(mA)
Z @ 1 GHz(Ω)
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
SPECWE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead, 100 Ω, 160 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz100 Ω
Maximale Impedanz160 Ω
Maximale Impedanz1100 MHz 
Nennstrom8000 mA
Impedanz @ 1 GHz150 Ω
Höhe2.3 mm
TypHochstrom 
–
MontageartSMT 
Länge4.5 mm
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Nennstrom3000 mA
–
–
–
Pins2 
–
–
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Nennstrom2000 mA
–
–
TypGerade 
Pins8 
MontageartTHT 
Länge8 mm
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 2.2 µH, 19.2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom19.2 A
Sättigungsstrom @ 30%17.7 A
Gleichstromwiderstand8.3 mΩ
Gleichstromwiderstand10.3 mΩ
Eigenresonanzfrequenz27 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen