IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LT8638S | Demoboard DC2929A

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.9-42 V
Schaltfrequenz1850-2150 kHz
Ausgang 13.37 V / 10 A

Typische Anwendungen

  • Automotive and Industrial Power Supplies

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
f(mm)
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR(mA)
Z @ 1 GHz(Ω)
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
SPECWE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead, –, 10 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Impedanz @ 100 MHz10 Ω
Maximale Impedanz41 Ω
Maximale Impedanz2178 MHz 
Nennstrom10500 mA
Impedanz @ 1 GHz28 Ω
Höhe1.1 mm
TypHochstrom 
–
MontageartSMT 
Länge3.2 mm
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SNSR Self-Retaining Spacer, 4.8 mm, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bohrung in Blende4.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge12.7 mm
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Nennstrom3000 mA
–
–
–
Pins2 
–
–
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Nennstrom2000 mA
–
–
TypGerade 
Pins6 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen