IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (109)

Analog Devices ADP1055 | Demoboard ADP1055-EVALZ

240 Watts ADP1055 Digital Controller for Isolated Power Supply with PMBus Interface

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung38-60 V
Schaltfrequenz125 kHz
IC-RevisionC

Beschreibung

This evaluation board, together with a daughter card, allows you to evaluate the ADP1055 as a power supply application.With the USB to I2C connector, and the graphical user interface (GUI), the ADP1055 on the evaluation board can be interfaced with a PC via a USB port. The evaluation board is set up to act as an isolated PSU with a rated load of 12 V, 20 A from a 38 V dc to 60 V dc source. Connectors on the evaluation board provide synchronization,as well as share bus and PMBus™ interfaces, allowing directparallel evaluation when multiple evaluation boards are connected in parallel to a common bus. Multiple test points allow easy access to all critical points/pins.

Eigenschaften

  • Full Support Evaluation Kit for the ADP1055
  • 240W Full Bridge Topology (Adjustable to PhaseShifted Full Bridge Topology)
  • Rated Power of 12VDC, 20A
  • PMBus Revision 1.2 Compliant with PEC andExtended Manufacturer Specific CommandsRev. C; 05/25
  • 32-Bit Password Protection with Command Masking
  • 64 Address Selections (16 Base Addresses,Expandable to 64)
  • 6 PWM Control Signals
  • Duty Cycle Double Update Rate
  • Fast Line Voltage Feedforward
  • Redundant Programmable OVP
  • Frequency Synchronization
  • Soft Start and soft Stop Functionality
  • Droop Current Sharing
  • On-Board Tests for Housekeeping Functions
  • PMBus Communication
  • Software GUI

Typische Anwendungen

  • Isolated dc-to-dc power supplies and modules / Redundant power supply systems

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Vin
VOut1(V)
IOut1(mA)
Vaux(V)
L(µH)
n
ISAT(A)
LS(µH)
VT(V (AC))
Bauform
IC-Referenz
L1(µH)
∫Udt(Vµs)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-FLYLT Flyback Transformers for Linear Technology, 35 - 75 V (DC), 5 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 35 - 75 V (DC)
Ausgangsspannung 15 V
Ausgangsstrom 1400 mA
Hilfsspannung5 V
Induktivität300 µH
Übersetzungsverhältnis4:1:1 
Sättigungsstrom0.5 A
Streuinduktivität3 µH
Prüfspannung1500 V (AC)
BauformEP7 
IC-ReferenzLT8300 
Induktivität 1300 µH
–
Länge9.78 mm
Breite9.5 mm
Höhe10.54 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PLN Planar Transformers, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Induktivität410 µH
Übersetzungsverhältnis5:5:2 
–
Streuinduktivität1.05 µH
Prüfspannung2250 V (AC)
BauformERI25/10/18 
–
Induktivität 1410 µH
Spannung-µSekunde400 Vµs
Länge26.67 mm
Breite29.41 mm
Höhe10.5 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen