IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (109)

Analog Devices ADBMS6830B | Demoboard EVAL-ADBMS6830BMSW

16-Channel Battery Stack Monitor Evaluation Board for Broad Market Applications

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The EVAL-ADBMS6830BMSW is a full-featured evaluation board for the ADBMS6830B, a 16-channel battery stack monitor for broad market applications. This board allows multiple boards to be linked through a single, twisted pair wire interface (isoSPI) to monitor a long series of cells in a stack. It provides access to full channel monitoring to all cells going to battery pack either in the supply line or in the V+ to V- line. The evaluation board also features reversible isoSPi that can access either path to do measurement functions and serve as a redundant communication path. The PCB, components, and DuraClik connectors are optimized for low EMI susceptibility and emissions.The EVAL-ADBMS6830BMSW can communicate to a PC by connecting an EVAL-ADBMS6822 dual master isoSPI together with a microcontroller board such as the EVAL-SDP-CK1Z, the AD-APARD32690-SL, or the MAX32670EVKIT.

Eigenschaften

  • Full featured evaluation board for the ADBMS6830B
  • Demonstrates high-performance measurements of the ADBMS6830B
  • Includes two isoSPI ports for reversible isoSPI support
  • Daisy-chain capability
  • Accessible cell and GPIO connections via optional connectors
  • Accessible isoSPI connections via simple DuraClik connectors
  • Compatible with EVAL-ADBMS6822 dual master isoSPI board
  • With PC-based software for control and data analysis using the Broad Market Browser BMS GUI
  • Basic embedded code functions for cell monitoring and diagnostics

Typische Anwendungen

  • Portable Energy Storage System
  • E-scooter/E-bikes/Light Electric Vehicle
  • Power Tools
  • Mobile Robot System / Industrial Equipment Battery Monitoring / Agricultural Gateway Hubs Metering Technology

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(mm)
f(mm)
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 1.6 mm, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Länge1.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.3 mm
–
Impedanz @ 100 MHz2200 Ω
Maximale Impedanz2250 Ω
Maximale Impedanz110 MHz 
Nennstrom 2500 mA
Gleichstromwiderstand0.8 Ω
TypBreitband 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 1.6 mm, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge1.6 mm
–
dominante Wellenlänge [typ.]590 nm
Emittierte FarbeGelb 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]595 nm
Lichtstärke [typ.]120 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Breite0.8 mm
Höhe0.7 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), 1.6 mm, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge1.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SNSR Self-Retaining Spacer, 6.4 mm, 4.8 mm
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge6.4 mm
Bohrung in Blende4.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen