IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC9111RDE | Demoboard AD-APARDPFW-SL

Details

TopologieLAN / POE
IC-RevisionB

Beschreibung

Features and Benefits Product DetailsThe AD-APARDPFW-SL is a 10BASE-T1L power forwarder with Single Pair Power over Ethernet (SPoE) for development of field devices and applications on an AD-APARD32690-SL platform board. The SPoE powered device (PD) and isolated flyback regulator provide 12V power to the platform board. SPoE Class 10 to 12 (24V nominal) and Class 13 to 14 (55V nominal) are supported.Designed for use on the AD-APARD32690-SL platform, the AD-APARDPFW-SL hardware features Arduino Mega Form-factor headers, and two 10BASE-T1L ports for connecting to a 10BASE-T1L Power Sourcing Equipment (PSE) such as the AD-RPI-T1LPSE-SL 2-port 10BASE-T1L with SPoE PSE Development Platform.To allow board stacking and development of field device applications using Arduino shields, the AD-APARDPFWD-SL has extra tall headers that allow other Arduino shields to be stacked on top of it.The design also features complete power and data isolation to the host AD-APARD32690-SL.

Typische Anwendungen

  • Factory automation,Process control Intelligent buildings Secure field instruments Internet of Things

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Datenrate
Anwendung
L(µH)
VT(V (RMS))
n
Betriebstemperatur
L(mm)
B(mm)
H(mm)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
DF(%)
RISO
Keramiktyp
Fl(mm)
Verpackung
Vin
VOut1(V)
IOut1(A)
Qmin.
IR 1(mA)
ISAT(A)
RDC1 max.(Ω)
LS(µH)
IC-Referenz
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
Z(mΩ)
ILeak(µA)
Ø D(mm)
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-STST Super Tiny Signal Transformer, 10/100/1000 Base-T, 10/100 Base-T1, Ethernet, Single Pair Ethernet
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Datenrate10/100/1000 Base-T, 10/100 Base-T1 
AnwendungEthernet, Single Pair Ethernet 
Induktivität350 µH
Prüfspannung1500 V (RMS)
Übersetzungsverhältnis1:1 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Länge4.7 mm
Breite3.22 mm
Höhe2.9 mm
–
–
–
–
–
–
–
Pad Dimension5.18 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
Pad Dimension0.3 mm
–
–
–
–
–
Nennstrom [1]600 mA
–
Gleichstromwiderstand [1]0.3 Ω
–
–
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1050 Ω
Maximale Impedanz120 MHz 
Nennstrom 2830 mA
Gleichstromwiderstand0.3 Ω
TypBreitband 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Länge7.7 mm
Breite6.6 mm
–
Kapazität220 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform6.3 x 7.7 
Verlustfaktor16 %
Isolationswiderstand0.454545 MΩ
–
–
Verpackung15" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom275 mA
Impedanz430 mΩ
Leckstrom35.2 µA
Durchmesser6.3 mm
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-FLYLT Flyback Transformers for Linear Technology, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Induktivität40 µH
Prüfspannung1500 V (RMS)
Übersetzungsverhältnis2:1 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Länge13.46 mm
Breite17.75 mm
Höhe12.7 mm
–
–
–
BauformEP13 
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
Input Voltage 36 - 72 V (DC)
Ausgangsspannung 112 V
Ausgangsstrom 11.25 A
–
–
Sättigungsstrom3.8 A
–
Streuinduktivität1 µH
IC-ReferenzLT8304 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
Kapazität150 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform1206 
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand0.7 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen