WL-TDRB THT Photodiode Round Black

WL-TDRB THT Photodiode Round Black
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
3 mm - without stopper
3 3.85 5.3 THT
5 mm - without stopper
5.8 5 8.7 THT

Merkmale

  • Standard THT 5mm Bauform
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Detektor mit Tageslichtfilter
  • Schnelle Schaltzeiten
  • Geringe Verlustleistung
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Geeignet für Strahlung im nahen Infrarotbereich

Anwendung

  • Photointerrupter
  • Touch Screen
  • Staubsaugerroboter
  • Industrielle Elektronik
  • Fernbedienung
  • Optoelektronische Schalter
  • Sicherheitssystems

Artikeldaten

Alle
3 mm - without stopper
5 mm - without stopper
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
λPeak typ.(nm)
λmin.(nm)
λmax.(nm)
IP typ.(µA)
ID max.(nA)
2θ50% typ.(°)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
1540051EC3590
SPEC940 nm, 700 nm, 1100 nm
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit [typ.]940 nm
spektrale Bandbreite [min.]700 nm
spektrale Bandbreite [max.]1100 nm
Photostrom [typ.]31 µA
Dunkelstrom [max.]30 nA
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]35 °
–Verfügbarkeit prüfen
1540031EC4590
SPEC940 nm, 750 nm, 1100 nm
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit [typ.]940 nm
spektrale Bandbreite [min.]750 nm
spektrale Bandbreite [max.]1100 nm
Photostrom [typ.]30 µA
Dunkelstrom [max.]10 nA
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]45 °
–Verfügbarkeit prüfen

Videos

Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.

Videos

#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs

Videos

#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos