de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WE-WPCC Wireless Power Array

Merkmale

  • Qi-Standard kompatibel
  • Litzendraht - höchster Gütewert auf dem Markt
  • Anwendbar bis zu 15 W (bis 200 W außerhalb des Standards)
  • Hohe Permeabilität der Schirmung
  • Schützt sensitive Elektronik und/oder Batterien vor Störsignalen vom Energieübertragungsprozess
  • Sehr zuverlässige Konstruktion
  • Mix and Match ihr Tool zum Finden der optimalen Spulenkombination: Mix und Match

Anwendung

  • Tragbare Geräte benutzt in einer sauberen/ reinen Umgebung, wo die Anschlüsse verschmutzt werden können, z.B. medizinische Einrichtungen, (Industrie) Reinräume, Bergbau
  • Anwendungen mit sehr häufigen Wechselzyklen, z.B. Smart Watches, Fitness Tracker...
  • Consumer Produkte: z.B. Digitale Kameras, Baby Phone, Fernbedienung, Smartphone Hülle, wasserdichte Produkte
  • Explosionsgefährdete Anwendungen
  • Welche Produkte kann Würth Elektronik für die drahtlose Energieübertragung anbieten?

Wireless Power Spulen WE-WPCC

Die Wireless Power Spulen WE-WPCC bieten die beste Performance bei höchsten Q-Faktoren und niedrigsten RDC-Werten.

Produktvideo und mehr Informationen hier! Für technischen Support klicken Sie bitte hier!

Artikeldaten

Artikel Nr. SPEC Simu­lation Downloads Compliance Bauform L1
(µH)
L2
(µH)
L3
(µH)
P
(W)
IR DC1
(A)
IR DC2
(A)
IR DC3
(A)
RDC1 typ
(mΩ)
RDC2 typ
(mΩ)
RDC3 typ
(mΩ)
RDC1 max
(mΩ)
RDC2 max
(mΩ)
RDC3 max
(mΩ)
fres 1
(MHz)
fres 2
(MHz)
fres 3
(MHz)
Q1 Q2 Q3 Muster
760308103148
STE 3D ALT EAG CAD IGS A28 two-coil array 71 x 61 x 4 mm 6.9 6.4 40 40 15 19 120 115
760308103147
STE 3D ALT EAG CAD IGS MP-A8 3-coil array 100 x 55 x 5.2 mm 8.5 7.5 8.5 150 9 10 9 46 46 46 11 11 11 145 130 145
760308106
STE 3D ALT EAG IGS CAD Qi - A6 130 x 55 x 8 mm 12.5 11.5 12.5 150 9 9 9 55 55 55 65 65 65 14 125 125 125
760308104119
STE 3D ALT EAG IGS CAD Qi - A19 88 x 52 x 3.5 mm 12 11.5 150 9 9 9 56 56 68 68 12 130 130
760308104120
STE 3D ALT EAG IGS CAD Qi - A28 92 x 50 x 5.5 mm 6.9 6.4 6.9 38 38 38 38 45 45 15 100 100 100
760308103145
STE 3D ALT EAG CAD IGS Qi - MP-A6 109 x 56 x 5.2 mm 11.3 11.3 11.3 50 50 55 10 10 10 150 150 145
760308103149
STE 3D ALT EAG CAD IGS Qi - MP-A9 3-coil array 106 x 57 x 4.2 mm 10.2 9.8 10.2 150 9 9 9 8 8 8
760308103113
STE 3D ALT EAG CAD IGS Qi - MP-A13 3-coil array 100 x 55 x 4.5 mm 12.5 11.5 12.5 150 9 9 9 14 14 14
Artikel Nr. SPEC Simu­lation
760308103148
760308103147
760308106
760308104119
760308104120
760308103145
760308103149
760308103113
Muster
Artikel Nr. SPEC Simu­lation Downloads Compliance Bauform L1
(µH)
L2
(µH)
L3
(µH)
P
(W)
IR DC1
(A)
IR DC2
(A)
IR DC3
(A)
RDC1 typ
(mΩ)
RDC2 typ
(mΩ)
RDC3 typ
(mΩ)
RDC1 max
(mΩ)
RDC2 max
(mΩ)
RDC3 max
(mΩ)
fres 1
(MHz)
fres 2
(MHz)
fres 3
(MHz)
Q1 Q2 Q3 Muster