Merkmale
Referenzdesigns
- RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
Article Properties | |
---|---|
Pins | 1 |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +125 °C |
Raster | 2.54 mm |
Haltbarkeit | 25 Mating cycles |
Gender | Jumper |
Electrical Properties | |
---|---|
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Gegenstecker
WR-PHD 2.54 mm THT Angled Pin Header
WR-PHD 2.54 mm THT Dual Board Stacker
WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header
WR-PHD 2.54 mm THT Angled Dual Pin Header
WR-PHD 2.54 mm SMT Pin Header Double Row Right Angled
WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header
WR-PHD 2.54 mm SMT Pin Header
WR-PHD 2.54 mm THT Board Stacker
WR-PHD 2.54 mm SMT Dual Pin Header
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: