Merkmale
Referenzdesigns
- RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
Article Properties | |
---|---|
Pins | 1 pcs; 2 pcs; 3 pcs; 4 pcs; 6 pcs; 8 pcs |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +125 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 2.54 mm |
Haltbarkeit | 25 Mating cycles |
Gender | Jumper |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 3 A |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Farbe | Gender | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60900213621 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | Blau | Jumper | 3 | Beutel | 613001 | |
![]() | 60900213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | Schwarz | Jumper | 3 | Beutel | 613001 | |
![]() | 60900213521 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 | Rot | Jumper | 3 | Beutel | 613001 | |
![]() | 60910213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Schwarz | Jumper | 3 | Beutel | 613001 | |
![]() | 60910313421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Schwarz | Jumper | 3 | Beutel | – | |
![]() | 60910413421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Schwarz | Jumper | 3 | Beutel | – | |
![]() | 60910613421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Schwarz | Jumper | 3 | Beutel | – | |
![]() | 60910813421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Schwarz | Jumper | 3 | Beutel | 613001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 60900213621 | SPEC |
![]() | 60900213421 | SPEC |
![]() | 60900213521 | SPEC |
![]() | 60910213421 | SPEC |
![]() | 60910313421 | SPEC |
![]() | 60910413421 | SPEC |
![]() | 60910613421 | SPEC |
![]() | 60910813421 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Farbe | Gender | IR (A) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker

WR-PHD 2.54 mm SMT Pin Header Double Row Right Angled

WR-PHD 2.54 mm SMT Dual Pin Header

WR-PHD 2.54 mm SMT Pin Header

WR-PHD 2.54 mm THT Angled Dual Pin Header

WR-PHD 2.54 mm THT Board Stacker

WR-PHD 2.54 mm THT Angled Pin Header

WR-PHD 2.54 mm THT Dual Board Stacker

WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header

WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: