| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0 Ω | Widerstand+0.05Ω/-0Ω | Nennleistung62.5 mW | – | – | Nennstrom1 A | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0 Ω | Widerstand+0.05Ω/-0Ω | Nennleistung330 mW | – | – | Nennstrom2.5 A | Länge3.1 mm | Breite2.6 mm | Höhe0.55 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0 Ω | Widerstand+0.05Ω/-0Ω | Nennleistung100 mW | – | – | Nennstrom1 A | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.45 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0 Ω | Widerstand+0.05Ω/-0Ω | Nennleistung125 mW | – | – | Nennstrom1.5 A | Länge2 mm | Breite1.25 mm | Höhe0.5 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0 Ω | Widerstand+0.05Ω/-0Ω | Nennleistung250 mW | – | – | Nennstrom2 A | Länge3.1 mm | Breite1.6 mm | Höhe0.6 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand2 mΩ | Widerstand±1% | Nennleistung2000 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom31.62 A | Länge6.3 mm | Breite3.1 mm | Höhe0.58 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand2 mΩ | Widerstand±5% | Nennleistung2000 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom31.62 A | Länge6.3 mm | Breite3.1 mm | Höhe0.58 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand5 mΩ | Widerstand±1% | Nennleistung330 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom8.12 A | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand5 mΩ | Widerstand±1% | Nennleistung500 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom10 A | Länge2 mm | Breite1.25 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand5 mΩ | Widerstand±1% | Nennleistung2000 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom20 A | Länge6.3 mm | Breite3.1 mm | Höhe0.51 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand7 mΩ | Widerstand±1% | Nennleistung1000 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom12 A | Länge6.3 mm | Breite3.1 mm | Höhe0.35 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand10 mΩ | Widerstand±1% | Nennleistung330 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom5.74 A | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.3 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand10 mΩ | Widerstand±1% | Nennleistung500 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom7.07 A | Länge2 mm | Breite1.25 mm | Höhe0.22 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand10 mΩ | Widerstand±1% | Nennleistung2000 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom14.14 A | Länge6.3 mm | Breite3.1 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand10 mΩ | Widerstand±1% | Nennleistung1000 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-70 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)70 ppm/ °C | Nennstrom10 A | Länge3.2 mm | Breite1.6 mm | Höhe0.28 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.05 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung500 mW | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)250 ppm/ °C | Nennstrom3.16 A | Länge3.1 mm | Breite1.6 mm | Höhe0.6 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.1 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung250 mW | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)250 ppm/ °C | Nennstrom1.58 A | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.45 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.1 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung330 mW | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)250 ppm/ °C | Nennstrom1.81 A | Länge2 mm | Breite1.25 mm | Höhe0.6 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand100 mΩ | Widerstand±1% | Nennleistung1000 mW | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)350 ppm/ °C | Nennstrom3.2 A | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.15 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung1000 mW | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)350 ppm/ °C | Nennstrom2.58 A | Länge2.5 mm | Breite5 mm | Höhe0.55 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.15 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung125 mW | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)300 ppm/ °C | Nennstrom0.91 A | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.15 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung1000 mW | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)350 ppm/ °C | Nennstrom2.6 A | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.18 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung1000 mW | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)350 ppm/ °C | Nennstrom2.4 A | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.2 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung750 mW | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom1.93 A | Länge5 mm | Breite2.5 mm | Höhe0.6 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.24 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung1000 mW | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)250 ppm/ °C | Nennstrom2 A | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.27 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung330 mW | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom1.1 A | Länge2 mm | Breite1.25 mm | Höhe0.6 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.33 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung1000 mW | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)250 ppm/ °C | Nennstrom1.7 A | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.33 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung1000 mW | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)250 ppm/ °C | Nennstrom1.7 A | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.39 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung750 mW | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom1.38 A | Länge5 mm | Breite2.5 mm | Höhe0.6 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.47 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung1000 mW | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)250 ppm/ °C | Nennstrom1.5 A | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.5 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung125 mW | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom0.5 A | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.5 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung250 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom0.7 A | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.45 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.5 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung500 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom1 A | Länge3.1 mm | Breite1.6 mm | Höhe0.6 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.5 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung1000 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom1.41 A | Länge6.3 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.6 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.5 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung1000 mW | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom1.41 A | Länge2.5 mm | Breite5 mm | Höhe0.55 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.51 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung1000 mW | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom1.4 A | Länge2.5 mm | Breite5 mm | Höhe0.55 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.51 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung1000 mW | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom1.4 A | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.56 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung1000 mW | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom1.3 A | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.6 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung1000 mW | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom1.3 A | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand0.62 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung1000 mW | – | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom1.3 A | Länge1.6 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.55 mm | | |
|
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand1 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung330 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom0.57 A | Länge2 mm | Breite1.25 mm | Höhe0.6 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand1 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand1 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand1 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.45 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand1 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung250 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge3.1 mm | Breite1.6 mm | Höhe0.6 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand1.1 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung250 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge3.1 mm | Breite1.6 mm | Höhe0.6 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand1.2 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand1.2 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung250 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge3.1 mm | Breite1.6 mm | Höhe0.6 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand1.8 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung250 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge3.1 mm | Breite1.6 mm | Höhe0.6 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand2 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand2 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung250 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge2 mm | Breite1.25 mm | Höhe0.5 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand2 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung250 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge3.1 mm | Breite1.6 mm | Höhe0.6 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand2.2 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung2000 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom0.9535 A | Länge3.2 mm | Breite6.3 mm | Höhe0.55 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand2.2 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung330 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom0.38 A | Länge2 mm | Breite1.25 mm | Höhe0.6 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand2.2 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand2.2 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand2.2 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.45 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand2.2 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung250 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge2 mm | Breite1.25 mm | Höhe0.5 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand2.2 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung250 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge3.1 mm | Breite1.6 mm | Höhe0.6 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand2.21 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.45 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand3.3 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung500 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom0.38 A | Länge3.1 mm | Breite1.6 mm | Höhe0.6 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand3.3 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung1000 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom0.55 A | Länge6.3 mm | Breite3.2 mm | Höhe0.6 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand3.3 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand3.3 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand3.3 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung250 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge2 mm | Breite1.25 mm | Höhe0.5 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand4.02 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand4.3 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung250 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge3.1 mm | Breite1.6 mm | Höhe0.6 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand4.7 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.45 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand4.7 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung250 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge3.1 mm | Breite1.6 mm | Höhe0.6 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand4.7 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung125 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom0.16 A | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand4.99 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand4.99 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.45 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand5.1 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung2000 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom0.6262 A | Länge3.2 mm | Breite6.3 mm | Höhe0.55 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Neui| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand5.1 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung125 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom0.16 A | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand5.11 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand5.6 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.45 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand8.2 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.45 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand10 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung125 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom0.11 A | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand10 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung250 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | Nennstrom0.15 A | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.45 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand10 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung2000 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)200 ppm/ °C | Nennstrom0.4472 A | Länge3.2 mm | Breite6.3 mm | Höhe0.55 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand10 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand10 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand10 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.45 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand10 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.45 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand10 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung250 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge2 mm | Breite1.25 mm | Höhe0.5 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand10 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung250 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge2 mm | Breite1.25 mm | Höhe0.5 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand10 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung250 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C | – | Länge3.1 mm | Breite1.6 mm | Höhe0.6 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand15 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | – | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand15 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | – | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.45 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand18 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung250 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | – | Länge3.1 mm | Breite1.6 mm | Höhe0.6 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand20 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | – | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand20 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | – | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand20 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | – | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.45 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand20 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung250 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | – | Länge3.1 mm | Breite1.6 mm | Höhe0.6 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand22 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | – | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand22 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | – | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand22 Ω | Widerstand±5% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | – | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.45 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand22 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung250 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | – | Länge3.1 mm | Breite1.6 mm | Höhe0.6 mm | | | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand22.1 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | – | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |
| SPEC | | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Widerstand22.6 Ω | Widerstand±1% | Nennleistung100 mW | Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C | Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C | – | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.35 mm | | Design Kit – | |