Bauform Maße 3D L
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
Montageart
Type XS
16 17.5 7.5 THT
Type S
18.5 22 14.5 THT

Merkmale

  • Kernmaterial: Nickel-Zink Ferrite
  • Störunterdrückung asymmetrischer Störanteile im mittleren und hohen Frequenzbereich
  • Erhöht die Störfestigkeit bei HF-Einstrahlung und Burst-Signalen
  • Sehr kompakte Bauform
  • Entstörungswirkung bis ca. 300 MHz
  • Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
  • Klimakategorie: 40/125/21
  • VDE zertifiziert nach IEC 60938-2

Anwendung

  • Leistungselektronik
  • Netzfilter
  • Optimiert gegen Burst-Impulse

Artikeldaten

Alle
Type XS
Type S
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel  in  2 Produktserien  anzeigen
 Artikel  in  2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
IR (A)
L (µH)
RDC max. (mΩ)
VR (V (AC))
VT (V (AC))
Material
L (mm)
B (mm)
H (mm)
Montageart
Design Kit
Muster
744841210
1.5 A, 100 µH, 80 mΩ
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 1.5 A
Induktivität 100 µH
Gleichstromwiderstand 80 mΩ
Nennspannung 250 V (AC)
Prüfspannung 1500 V (AC)
Material NiZn 
Länge 16 mm
Breite 7.5 mm
Höhe 17.5 mm
Montageart THT 
Design Kit
744841247
2 A, 47 µH, 40 mΩ
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 2 A
Induktivität 47 µH
Gleichstromwiderstand 40 mΩ
Nennspannung 250 V (AC)
Prüfspannung 1500 V (AC)
Material NiZn 
Länge 16 mm
Breite 7.5 mm
Höhe 17.5 mm
Montageart THT 
Design Kit
744841330
3 A, 30 µH, 26 mΩ
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 3 A
Induktivität 30 µH
Gleichstromwiderstand 26 mΩ
Nennspannung 250 V (AC)
Prüfspannung 1500 V (AC)
Material NiZn 
Länge 16 mm
Breite 7.5 mm
Höhe 17.5 mm
Montageart THT 
Design Kit
744841414
4 A, 14 µH, 15 mΩ
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 4 A
Induktivität 14 µH
Gleichstromwiderstand 15 mΩ
Nennspannung 250 V (AC)
Prüfspannung 1500 V (AC)
Material NiZn 
Länge 16 mm
Breite 7.5 mm
Höhe 17.5 mm
Montageart THT 
Design Kit
7448421016
10 A, 16 µH, 3 mΩ
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 10 A
Induktivität 16 µH
Gleichstromwiderstand 3 mΩ
Nennspannung 250 V (AC)
Prüfspannung 1500 V (AC)
Material NiZn 
Länge 18.5 mm
Breite 14.5 mm
Höhe 22 mm
Montageart THT 
Design Kit
744842311
3 A, 110 µH, 34.1 mΩ
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 3 A
Induktivität 110 µH
Gleichstromwiderstand 34.1 mΩ
Nennspannung 250 V (AC)
Prüfspannung 1500 V (AC)
Material NiZn 
Länge 18.5 mm
Breite 14.5 mm
Höhe 22 mm
Montageart THT 
Design Kit
744842565
5 A, 65 µH, 14.3 mΩ
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 5 A
Induktivität 65 µH
Gleichstromwiderstand 14.3 mΩ
Nennspannung 250 V (AC)
Prüfspannung 1500 V (AC)
Material NiZn 
Länge 18.5 mm
Breite 14.5 mm
Höhe 22 mm
Montageart THT 
Design Kit
744842632
5.5 A, 32 µH, 8.3 mΩ
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 5.5 A
Induktivität 32 µH
Gleichstromwiderstand 8.3 mΩ
Nennspannung 250 V (AC)
Prüfspannung 1500 V (AC)
Material NiZn 
Länge 18.5 mm
Breite 14.5 mm
Höhe 22 mm
Montageart THT 
Design Kit
744842742
6.5 A, 42 µH, 9 mΩ
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 6.5 A
Induktivität 42 µH
Gleichstromwiderstand 9 mΩ
Nennspannung 250 V (AC)
Prüfspannung 1500 V (AC)
Material NiZn 
Länge 18.5 mm
Breite 14.5 mm
Höhe 22 mm
Montageart THT 
Design Kit
744842816
7.5 A, 16 µH, 5.5 mΩ
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 7.5 A
Induktivität 16 µH
Gleichstromwiderstand 5.5 mΩ
Nennspannung 250 V (AC)
Prüfspannung 1500 V (AC)
Material NiZn 
Länge 18.5 mm
Breite 14.5 mm
Höhe 22 mm
Montageart THT 
Design Kit
744842932
8.5 A, 32 µH, 6 mΩ
Simu­lation
Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom 8.5 A
Induktivität 32 µH
Gleichstromwiderstand 6 mΩ
Nennspannung 250 V (AC)
Prüfspannung 1500 V (AC)
Material NiZn 
Länge 18.5 mm
Breite 14.5 mm
Höhe 22 mm
Montageart THT 
Design Kit

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design