WE-CMB NiZn Stromkompensierte Netzdrossel
BauformMaße3DL
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
Montageart
Type XS
16 17.5 7.5 THT
Type S
18.5 22 14.5 THT

Merkmale

  • Kernmaterial: Nickel-Zink Ferrite
  • Störunterdrückung asymmetrischer Störanteile im mittleren und hohen Frequenzbereich
  • Erhöht die Störfestigkeit bei HF-Einstrahlung und Burst-Signalen
  • Sehr kompakte Bauform
  • Entstörungswirkung bis ca. 300 MHz
  • Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
  • Klimakategorie: 40/125/21
  • VDE zertifiziert nach IEC 60938-2

Anwendung

  • Leistungselektronik
  • Netzfilter
  • Optimiert gegen Burst-Impulse

Artikeldaten

Alle
Type XS
Type S
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
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
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
744841210
SPEC1.5 A, 100 µH, 80 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom1.5 A
Induktivität100 µH
Gleichstromwiderstand80 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialNiZn 
Länge16 mm
Breite7.5 mm
Höhe17.5 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744841247
SPEC2 A, 47 µH, 40 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom2 A
Induktivität47 µH
Gleichstromwiderstand40 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialNiZn 
Länge16 mm
Breite7.5 mm
Höhe17.5 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744841330
SPEC3 A, 30 µH, 26 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3 A
Induktivität30 µH
Gleichstromwiderstand26 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialNiZn 
Länge16 mm
Breite7.5 mm
Höhe17.5 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744841414
SPEC4 A, 14 µH, 15 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom4 A
Induktivität14 µH
Gleichstromwiderstand15 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialNiZn 
Länge16 mm
Breite7.5 mm
Höhe17.5 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
7448421016
SPEC10 A, 16 µH, 3 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom10 A
Induktivität16 µH
Gleichstromwiderstand3 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialNiZn 
Länge18.5 mm
Breite14.5 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744842311
SPEC3 A, 110 µH, 34.1 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom3 A
Induktivität110 µH
Gleichstromwiderstand34.1 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialNiZn 
Länge18.5 mm
Breite14.5 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744842565
SPEC5 A, 65 µH, 14.3 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom5 A
Induktivität65 µH
Gleichstromwiderstand14.3 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialNiZn 
Länge18.5 mm
Breite14.5 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744842632
SPEC5.5 A, 32 µH, 8.3 mΩ
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom5.5 A
Induktivität32 µH
Gleichstromwiderstand8.3 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialNiZn 
Länge18.5 mm
Breite14.5 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
744842742
SPEC6.5 A, 42 µH, 9 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom6.5 A
Induktivität42 µH
Gleichstromwiderstand9 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialNiZn 
Länge18.5 mm
Breite14.5 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
744842816
SPEC7.5 A, 16 µH, 5.5 mΩ
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom7.5 A
Induktivität16 µH
Gleichstromwiderstand5.5 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialNiZn 
Länge18.5 mm
Breite14.5 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
744842932
SPEC8.5 A, 32 µH, 6 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom8.5 A
Induktivität32 µH
Gleichstromwiderstand6 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialNiZn 
Länge18.5 mm
Breite14.5 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design