Wippschalter
- WS-RSTV 19.2 x 12.9 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.187” quick connect terminalRISO 100 MΩ |Elektrische Lebensdauer 10000 Cycles
- WS-RSTV IP65 Ø 20.2 mm panel cut-out rocker switch with 0.187" quick connect terminalRISO 100 MΩ |Elektrische Lebensdauer 10000 Cycles
- WS-RSTV Ø 20.2 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.187" quick connect terminal (SPST)RISO 100 MΩ |Elektrische Lebensdauer 10000 Cycles
- WS-RSTV WS-RSTV Ø 20.2 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.187" quick connect terminal (DPST)RISO 100 MΩ |Elektrische Lebensdauer 10000 Cycles
- WS-RSTV 27.6 x 13.8 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.25'' quick connect terminalRISO 100 MΩ |Elektrische Lebensdauer 10000 Cycles
- WS-RSTV 30.2 x 22.2 mm panel cut-out with 0.25" quick connect terminalRISO 100 MΩ |Elektrische Lebensdauer 50000 Cycles
- WS-RSTV illuminated panel cut-out rocker switch Ø 20.2 mm with 0.187" quick connect terminalRISO 100 MΩ |Elektrische Lebensdauer 10000 Cycles
- WS-RSTV protection cover for Ø20.2 mm panel cut-out rocker switch
- WS-RSTV IP65 30.2 x 22.2 mm panel cut-out with 0.25" quick connect terminal NEURISO 100 MΩ |Elektrische Lebensdauer 50000 Cycles
Artikel Nr. | Datenblatt | ||
---|---|---|---|
471001264143 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
471016264143 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
471001264142 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
471002268142 | SPEC | ||
471002268143 | SPEC | ||
471005264152 | SPEC | ||
471005264153 | SPEC | ||
471017268142 | SPEC | ||
471017268143 | SPEC | ||
471006268143 | SPEC | ||
471006268142 | SPEC | ||
471018264152 | SPEC | ||
471018264153 | SPEC | ||
471016264142 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
NEU | 471023262152 | SPEC | |
NEU | 471023262153 | SPEC | |
714713100000 | SPEC | ||
471NS04268640 | SPEC | ||
471NS03268840 | SPEC | ||
471NS04268840 | SPEC | ||
471NS03268540 | SPEC | ||
471NS04268540 | SPEC | ||
471NS03268640 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Description | Testbedingung I | VR (V (AC)) | Actuator-Farbe | Farbe | Schaltbild | Produktserie | Muster |
---|