ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSchalter & TasterProduktfamilieWippschalterProduktserieWS-RSTV 30.2 x 22.2 mm panel cut-out with 0.25" quick connect terminal

WS-RSTV 30.2 x 22.2 mm panel cut-out with 0.25" quick connect terminal

WS-RSTV 30.2 x 22.2 mm panel cut-out with 0.25" quick connect terminal
Material Properties
ActuatormaterialPA66
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 V-2
RahmenmaterialPA66
Rahmen BrennbarkeitsklasseUL94 V-2
Bewegliche KontaktmaterialKupferlegierung
Bewegliche KontaktbeschichtungSilber
Stationary Contact MaterialKupferlegierung
AnschlussmaterialKupferlegierung
AnschlussbeschichtungSilber
Mechanical Properties
Elektrische Lebensdauer50000 Cycles
SchaltbildDPST
General Information
Betriebstemperatur0 °C up to +85 °C
Packaging Properties
VerpackungTray
Certification
UL ApprovalE483308
ENEC 15 ApprovalENEC-04161
CQC ApprovalCQC22002369026
Glow Wire ApprovalGWEPT: 750

Let's meet our WS-RSTV Rocker Switches series

WS-RSTV Rocker Switches

Die Würth Elektronik Wippschalter-Serie WS-RSTV ist die Lösung für Ihre Schaltanforderungen. Mit der UL/IEC/CQC 61058-Zertifizierung und der CE UKCA-Konformität können Sie sich der Qualität und Sicherheit dieser Schalter sicher sein. Diese Schalter sind mit Nennspannungen von 12, 28 und 60 VDC erhältlich und für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Und mit der UV-Test-Zertifizierung 60068-2-5 können Sie sicher sein, dass sie auch den härtesten Bedingungen standhalten. Testen Sie den WS-RSTV noch heute und erleben Sie den Unterschied.