Material Properties | |
---|---|
Actuatormaterial | PC mit Silikonkautschuk |
Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Rahmenmaterial | PA66 |
Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Bewegliche Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Bewegliche Kontaktbeschichtung | Silber |
Stationary Contact Material | Kupferlegierung |
Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
Anschlussbeschichtung | Silber |
Mechanical Properties | |
---|---|
Elektrische Lebensdauer | 50000 Cycles |
Schaltbild | DPST |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | 0 °C up to +85 °C |
Schutzart | IP65 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Certification | |
---|---|
UL Approval | E483308 |
ENEC 15 Approval | ENEC-04161 |
CQC Approval | CQC22002369672 |
Glow Wire Approval | GWEPT: 750 |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Description | Actuator-Farbe | Schaltbild | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 471023262152 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Marking: 0 - | Schwarz | DPST | |
![]() | 471023262153 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Marking: 0 I | Schwarz | DPST |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Description | Actuator-Farbe | Schaltbild | Muster |
---|