de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Discrete Wires AWG 28-26

Kind Properties
Raster2.54 mm
GenderWeiblich
TypRight Angled IDC Receptacle
Material Properties
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
FarbeSchwarz
KontaktmaterialPhosphorbronze
KontaktbeschichtungZinn
General Information
Betriebstemperatur-40 bis zu +125 °C
EinhaltungRoHS
IR 13 A
Arbeitsspannung50 V (AC)
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)26 to 28 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)0.129 to 0.0810 (mm²)
Packaging Properties
VerpackungTube

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
Verpackung Muster
661002152022SPEC
3 Dateien 2 2.54 Weiblich Right Angled IDC Receptacle 3 50 Kabel 20 max. 5.08 Tube
661003152022SPEC
3 Dateien 3 2.54 Weiblich Right Angled IDC Receptacle 3 50 Kabel 20 max. 7.62 Tube
661004152022SPEC
3 Dateien 4 2.54 Weiblich Right Angled IDC Receptacle 3 50 Kabel 20 max. 10.16 Tube
661005152022SPEC
3 Dateien 5 2.54 Weiblich Right Angled IDC Receptacle 3 50 Kabel 20 max. 12.7 Tube
661008152022SPEC
3 Dateien 8 2.54 Weiblich Right Angled IDC Receptacle 3 50 Kabel 20 max. 20.32 Tube
661010152022SPEC
3 Dateien 10 2.54 Weiblich Right Angled IDC Receptacle 3 50 Kabel 20 max. 25.4 Tube
Artikel Nr. Daten­blatt
661002152022SPEC
661003152022SPEC
661004152022SPEC
661005152022SPEC
661008152022SPEC
661010152022SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
Verpackung Muster