Merkmale
- MEMS-basiertes kapazitives Messprinzip
- Vollständig kalibrierte 14-Bit-Ausgabe
- Messbereiche ±2 g, ±4 g, ±8 g, ±16 g
- Wählbare Ausgangsdatenrate bis 1600 Hz
- 32-stufiger FIFO-Speicher
- Integrierter Temperatursensor
- Digitale I²C- und SPI-Schnittstelle
- Anwendungsspezifische Funktionalität: Freifall-, Aufwach-, Tipp-, Aktivitäts-, Bewegungs- und Orientierungserkennung
- Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Sensor Software Development Kit
- Sensor SDK Benutzer Handbuch
- Sensor Arduino Bibliotheken via GitHub
Anwendung
- Industrielles IoT und angeschlossene Geräte
- Stoßerkennung
- Vibrationsüberwachung
- Vorausschauende Instandhaltung
- Aktivitätsverfolgung
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Description | RESa (bits) | Min. Betriebstemperatur (°C) | Max. Betriebstemperatur (°C) | Verpackung | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2533203301691 | – | EV-Board für einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor | – | – | – | – | |||
2501000201291 | – | Sensor FeatherWing | – | – | – | – | |||
2501000101291 | – | Sensor Shield für Arduino | – | – | – | – | |||
2533020201601 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | WSEN-ITDS | 14 | -40 | 85 | 7'' Reel | ||
25330202016011 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | WSEN-ITDS | 14 | -40 | 85 | 13'' Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
2533203301691 | – |
2501000201291 | – |
2501000101291 | – |
2533020201601 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
25330202016011 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Description | RESa (bits) | Min. Betriebstemperatur (°C) | Max. Betriebstemperatur (°C) | Verpackung | Angebot |
---|
Mehr Informationen
Software Downloads
Die Sensoren von Würth Elektronik bieten fortschrittliche Sensorfunktionen für jede Embedded-Anwendung. Die eingebaute digitale Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration mit den gängigsten Host-MCUs über serielle Standard-Kommunikationsschnittstellen wie I²C. Dies ermöglicht auch die vollständige Konfiguration und Steuerung des Sensors über Software, die auf der Host-MCU läuft.
Das Sensoren Software Development Kit (SDK) ist ein Satz von Software-Tools, die eine schnelle Software-Integration von Würth Elektronik eiSos-Sensoren in die Anwendungssoftware auf der Host-MCU ermöglichen. Es besteht aus einer Reihe von plattformunabhängigen Treibern für die Sensoren und Beispielanwendungen, die auf der Raspberry Pi Plattform entwickelt und in C geschrieben wurden.
Jetzt herunterladen
Die Vorteile im Überblick
Videos
#askLorandt erklärt: MEMS Beschleunigungssensor mit integrierter Tap-Funktionserkennung
Videos
#askLorandt erklärt: Umweltsensoren für Druck, Temperatur und Beschleunigung
Videos
Würth Elektronik Webinar: Beschleunigen Sie Ihr IoT-Entwicklungsprojekt mit dem MEMS-3-Achsen-Sensor
Videos
WE meet @ Digital Days 2020: Sensors in Change From a Simple Sensor Cell to a Complex Sensor System
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Hardware Design-In Hints for Sensors