WP-TPSE REDCUBE PRESS-FIT two-part, support element

Anwendung

  • Durch die Stromversorgungselemente können Ströme bis über 300A auf die Leiterplatte übertragen werden.
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +150 °C
MaterialMessing
OberflächeZinn
AusführungPress-Fit
Packaging Properties
VerpackungLose

Application Notes

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
H(mm)
Ø OD(mm)
Ti
To
Ø ID(mm)
Tl(mm)
Ø OD1(mm)
Zubehör
Design Kit
Muster
WP-TPSE REDCUBE PRESS-FIT two-part, support element
7461073
8.4 mm, 8 mm, M3
Verfügbarkeit
368.020
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe8.4 mm
Außendurchmesser8 mm
InnengewindeM3 
Außendurchmesser5.65 mm
Design Kit
WP-TPSE REDCUBE PRESS-FIT two-part, support element
7461119
8.4 mm, 8 mm, –
Verfügbarkeit
368.020
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe8.4 mm
Außendurchmesser8 mm
Innendurchmesser3.2 mm
Außendurchmesser5.65 mm
Design Kit
WP-TPSE REDCUBE PRESS-FIT two-part, support element
7461120
8.4 mm, 8 mm, M4
Verfügbarkeit
368.020
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe8.4 mm
Außendurchmesser8 mm
InnengewindeM4 
Außendurchmesser5.65 mm
Design Kit
WP-TPSE REDCUBE PRESS-FIT two-part, support element
7461122
8.4 mm, 8 mm, –
Verfügbarkeit
368.020
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe8.4 mm
Außendurchmesser8 mm
Innendurchmesser4.2 mm
Außendurchmesser5.65 mm
Design Kit
WP-TPSE REDCUBE PRESS-FIT two-part, support element
7461123
8.4 mm, 12 mm, M5
Verfügbarkeit
368.020
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe8.4 mm
Außendurchmesser12 mm
InnengewindeM5 
Außendurchmesser7.45 mm
Design Kit
WP-TPSE REDCUBE PRESS-FIT two-part, support element
7461082
8.4 mm, 12 mm, –
Verfügbarkeit
368.020
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe8.4 mm
Außendurchmesser12 mm
Innendurchmesser5.2 mm
Außendurchmesser7.45 mm
Design Kit
WP-TPSE REDCUBE PRESS-FIT two-part, support element
7461126
8.4 mm, 12 mm, M6
Verfügbarkeit
368.020
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe8.4 mm
Außendurchmesser12 mm
InnengewindeM6 
Außendurchmesser7.45 mm
Design Kit
WP-TPSE REDCUBE PRESS-FIT two-part, support element
7461074
8.4 mm, 12 mm, –
Verfügbarkeit
368.020
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe8.4 mm
Außendurchmesser12 mm
Innendurchmesser6.2 mm
Außendurchmesser7.45 mm
Design Kit
WP-TPSE REDCUBE PRESS-FIT two-part, support element
7461128
8.4 mm, 15 mm, M8
Verfügbarkeit
368.020
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe8.4 mm
Außendurchmesser15 mm
InnengewindeM8 
Außendurchmesser9.95 mm
Zubehör
Design Kit
WP-TPSE REDCUBE PRESS-FIT two-part, support element
7461129
8.4 mm, 15 mm, –
Verfügbarkeit
368.020
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe8.4 mm
Außendurchmesser15 mm
Innendurchmesser8.2 mm
Außendurchmesser9.95 mm
Zubehör
Design Kit
WP-TPSE REDCUBE PRESS-FIT two-part, support element
7462096
8.4 mm, 15 mm, M8
Verfügbarkeit
368.020
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe8.4 mm
Außendurchmesser15 mm
InnengewindeM8 
Außendurchmesser10.65 mm
Zubehör
Design Kit
WP-TPSE REDCUBE PRESS-FIT two-part, support element
7462098
8.4 mm, 15 mm, –
Verfügbarkeit
368.020
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe8.4 mm
Außendurchmesser15 mm
Innendurchmesser8.2 mm
Außendurchmesser10.65 mm
Zubehör
Design Kit
WP-TPSE REDCUBE PRESS-FIT two-part, support element
7461118
13.4 mm, 8 mm, –
Verfügbarkeit
368.020
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe13.4 mm
Außendurchmesser8 mm
AußengewindeM3 
Gewindelänge5 mm
Außendurchmesser5.65 mm
Design Kit
WP-TPSE REDCUBE PRESS-FIT two-part, support element
7461121
14.4 mm, 8 mm, –
Verfügbarkeit
368.020
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe14.4 mm
Außendurchmesser8 mm
AußengewindeM4 
Gewindelänge6 mm
Außendurchmesser5.65 mm
Design Kit
WP-TPSE REDCUBE PRESS-FIT two-part, support element
7461124
16.4 mm, 12 mm, –
Verfügbarkeit
368.020
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe16.4 mm
Außendurchmesser12 mm
AußengewindeM5 
Gewindelänge8 mm
Außendurchmesser7.45 mm
Design Kit
WP-TPSE REDCUBE PRESS-FIT two-part, support element
7461127
18.4 mm, 12 mm, –
Verfügbarkeit
368.020
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe18.4 mm
Außendurchmesser12 mm
AußengewindeM6 
Gewindelänge10 mm
Außendurchmesser7.45 mm
Design Kit
WP-TPSE REDCUBE PRESS-FIT two-part, support element
7461075
21.4 mm, 15 mm, –
Verfügbarkeit
368.020
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe21.4 mm
Außendurchmesser15 mm
AußengewindeM8 
Gewindelänge13 mm
Außendurchmesser9.95 mm
Zubehör
Design Kit
WP-TPSE REDCUBE PRESS-FIT two-part, support element
7462097
21.4 mm, 15 mm, –
Verfügbarkeit
368.020
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe21.4 mm
Außendurchmesser15 mm
AußengewindeM8 
Gewindelänge13 mm
Außendurchmesser10.65 mm
Zubehör
Design Kit

REDCUBE Terminals - 4power!

REDCUBE Terminals - 4power!

REDCUBE Terminals bieten einen höchst zuverlässigen Hochstromanschluss auf der Leiterplatte. Geringe Übergangswiderstände garantieren eine minimale Eigenerwärmung. Vier Bauformen decken alle führenden Bestückungstechnologien ab und ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.

 

Eigenschaften:

  • Höchste Flexibilität durch vielfältige Anschlusstechnologien
  • Extreme Stromtragfähigkeit von bis zu 500 A
  • Vielfältige Wire-to-Board und Board-to-Board Lösungen
  • Minimaler Übergangswiderstand
  • Außergewöhnlich hohe mechanische Stabilität

REDCUBE PRESS-FIT

Anwendungen, Leistungen & Einpressverfahren

Anwendungen

Der Nennstrom von REDCUBE PRESS-FIT ist beeindruckend. Im Vergleich zu anderen Komponenten zur Stromübertragung hat REDCUBE PRESS-FIT bei gleicher Stromtragfähigkeit die niedrigste Wärmeentwicklung.

  • Wire-to-Board und Board-to-Board Hochstromverbindungen
  • Montage von Kupferschienen direkt auf der Leiterplatte
  • 90° Montage von Kabelanschlüssen, Leiterplatten oder Gehäusen
  • Montage von IGBT-Modulen

Bemerkenswerte Leistung

Bezüglich der Langzeitzuverlässigkeit überzeugt REDCUBE PRESS-FIT mit dem niedrigsten Failure in Time Wert des Gesamtsystems. Dieser ist bis dreißig Mal besser als der einer SMD-Lötstelle. Beim Einsatz von REDCUBE PRESS-FIT ist eine zweiseitige Bestückung problemlos möglich, was eine sehr kompakte Auslegung von Baugruppen gestattet.

  • Einfache und schnelle Montage
  • Keine kalten Lötstellen
  • Hohe Prozesssicherheit
  • Minimale Eigenerwärmung
  • Beidseitige Bestückung der Leiterplatten

Einpressverfahren

Eine leistungsfähige Einpressverbindung wird hergestellt indem ein Einpresspin in das durchkontaktierte Loch einer Leiterplatte eingepresst wird. Dieser Vorgang erzeugt eine hohe Reibung, die zu einer homogenen Kaltverschweißung an den Anbindungsstellen zwischen Pin und Durchkontaktierung führt. Keine andere Technologie überträgt Ströme bis zu 500 A bei solch geringer Wärmeentwicklung.

  • Nahtloser und homogener Materialübergang zwischen Pin und Durchkontaktierung
  • Übergangswiderstand kleiner als 200 μΩ
  • Gasdichte elektrische und mechanische Verbindung
  • Extrem starke mechanische Verbindung

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

#askLorandt erklärt: REDCUBE PRESS-FIT – Einpressvorgang erklärt

Videos

Würth Elektronik Webinar: REDCUBE - Alles zu hohen Strömen auf der Leiterplatte

Videos

Würth Elektronik Webinar: REDCUBE Hochstromkontakte für Ströme von 50-500 A