WL-TTRB THT Phototransistor Round Black

WL-TTRB THT Phototransistor Round Black
WL-TTRB THT Phototransistor Round Black

Merkmale

  • Standard THT-Package
  • Weiter Abstrahlwinkel
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Mit Tageslichtfilter
  • Perfekt in Kombination mit IR LEDs

Anwendung

  • Rauchmelder
  • Zähler und Encoder
  • Pulsmessung
  • Staubsaugerroboter
  • Touch Screen
  • Automatische Schalter (Wasserhahn)

Artikeldaten

Alle
3 mm - without stopper
5 mm - without stopper
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
λPeak typ.(nm)
λmin.(nm)
λmax.(nm)
Testbedingung ICE.P
ICE.P typ.(mA)
ICE.P min.(mA)
Testbedingung ICEO.Dark
ICEO.Dark max.(nA)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
1540031NC6090
SPEC940 nm, 700 nm, 1100 nm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit [typ.]940 nm
spektrale Bandbreite [min.]700 nm
spektrale Bandbreite [max.]1100 nm
VCE = 5 V
Ee = 1 mW/cm²
λ = 940 nm
Kollektorstrom [typ.]7 mA
Kollektorstrom [min.]0.5 mA
VCE = 20 V
Ee = 0 mW/cm²
Kollektor-Emitter Dunkelstrom [max.]300 nA
ChiptechnologieSi 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]60 °
–Verfügbarkeit prüfen
1540051NC2590
SPEC940 nm, 700 nm, 1100 nm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit [typ.]940 nm
spektrale Bandbreite [min.]700 nm
spektrale Bandbreite [max.]1100 nm
VCE = 5 V
Ee = 1 mW/cm²
λ = 940 nm
Kollektorstrom [typ.]10 mA
Kollektorstrom [min.]1.5 mA
VCE = 20 V
Ee = 0 mW/cm²
Kollektor-Emitter Dunkelstrom [max.]100 nA
ChiptechnologieSi 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]25 °
–Verfügbarkeit prüfen

Videos

Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.

Videos

#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs

Videos

#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos