WL-TIRW THT Infrared Round Waterclear

WL-TIRW THT Infrared Round Waterclear
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
3 mm - without stopper
3 3 5.3 THT
5 mm - without stopper
5.8 5 8.6 THT

Merkmale

  • Infrarot Emitter
  • Sehr hohe Strahlungsintensität
  • Standardgröße 3mm und 5mm
  • Schnelle Schaltzeiten

Anwendung

  • Sensorik
  • Abstandsmessung
  • Fernbedienung
  • Rauchmelder
  • Datenübertragung

Artikeldaten

Alle
3 mm - without stopper
5 mm - without stopper
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
λPeak typ.(nm)
λCentroid max.
Ie typ.(mW/sr)
VF typ.(V)
50% typ.(°)
Chiptechnologie
Design Kit
Muster
15400585A3590
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Spitzen-Wellenlänge [typ.]850 nm
Schwerpunktwellenlänge [max.]845.0 
(Ab)Strahlungsintensität [typ.]85 mW/sr
Durchlassspannung [typ.]1.5 V
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]35 °
ChiptechnologieAlGaAs 
Design Kit
15400385A3590
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Spitzen-Wellenlänge [typ.]850 nm
Schwerpunktwellenlänge [max.]845.0 
(Ab)Strahlungsintensität [typ.]60 mW/sr
Durchlassspannung [typ.]1.5 V
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]35 °
ChiptechnologieAlGaAs 
Design Kit
15400594A3590
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Spitzen-Wellenlänge [typ.]940 nm
Schwerpunktwellenlänge [max.]940.0 
(Ab)Strahlungsintensität [typ.]75 mW/sr
Durchlassspannung [typ.]1.3 V
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]35 °
ChiptechnologieAlGaAs 
Design Kit
15400394A3590
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Spitzen-Wellenlänge [typ.]940 nm
Schwerpunktwellenlänge [max.]940.0 
(Ab)Strahlungsintensität [typ.]30 mW/sr
Durchlassspannung [typ.]1.3 V
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]35 °
ChiptechnologieAlGaAs 
Design Kit

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.

Videos

#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs

Videos

#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos