WE-TVS TVS Diode – High Speed Series

WE-TVS TVS Diode – High Speed Series. Niedrige Klemmspannung. Rail to Rail Schutzverschaltung. Sehr schnelle Datenleitungen.
BauformMaße3DL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
SOT563
1.6 1.6 0.55 SMT
SC70-6L
2 2.2 1 SMT
SOT23-6L
2.9 2.8 1.16 SMT
SOT23-5L
2.9 2.8 1.16 SMT
SOT143-4L
2.92 2.4 1.06 SMT

Merkmale

  • Niedrige Klemmspannung
  • Robustes Design
  • Sehr niedrige Kapazität
  • Flow Thru Design für einfaches Layout
  • Rail to Rail Schutzverschaltung
  • Epoxy schwer entflammbar UL94-V0
  • RoHS, REACH und halogen-frei

Referenzdesigns

  • RD016 Referenz-Design Gigabit-Ethernet Front-End
  • RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten

Anwendung

  • Sehr schnelle Datenleitungen
  • USB 2.0
  • Ethernet
  • PoE
  • VGA
  • Sim Cards
  • Keypads

Artikeldaten

Alle
SOT563
SC70-6L
SOT23-6L
SOT23-5L
SOT143-4L
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 5 Produktserien anzeigen
 Artikel in 5 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Kanäle
Polarität
VCh max.(V)
ICh Leak max.(µA)
VBR min.(V)
CCh typ.(pF)
IPeak(A)
VCh Clamp ESD typ.(V)
VESD Contact(kV)
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
82400152
SPEC2+1, Unidirectional, 5 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle2+1 
PolaritätUnidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]5 V
Kanal (Rück) Leckstrom [max.]1 µA
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]2 pF
(Reverse) Peak Pulse Current6 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]10 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
Verfügbarkeit prüfen
82400102
SPEC2+1, Unidirectional, 5 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle2+1 
PolaritätUnidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]5 V
Kanal (Rück) Leckstrom [max.]1 µA
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]2 pF
(Reverse) Peak Pulse Current7 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]10 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
Verfügbarkeit prüfen
824011
SPEC2+1, Unidirectional, 5 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle2+1 
PolaritätUnidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]5 V
Kanal (Rück) Leckstrom [max.]1 µA
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6.1 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]2 pF
(Reverse) Peak Pulse Current13 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]13 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit16 kV
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
Verfügbarkeit prüfen
8240136
SPEC2+1, Unidirectional, 3.3 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle2+1 
PolaritätUnidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]3.3 V
Kanal (Rück) Leckstrom [max.]1 µA
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]4.5 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]3 pF
(Reverse) Peak Pulse Current12 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]9 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit24 kV
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
Verfügbarkeit prüfen
8240116
SPEC2+1, Unidirectional, 5 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle2+1 
PolaritätUnidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]5 V
Kanal (Rück) Leckstrom [max.]1 µA
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6.1 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]2 pF
(Reverse) Peak Pulse Current12 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]13 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit12 kV
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
Verfügbarkeit prüfen
8240026
SPEC2+1, Unidirectional, 5 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle2+1 
PolaritätUnidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]5 V
Kanal (Rück) Leckstrom [max.]1 µA
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]1.2 pF
(Reverse) Peak Pulse Current6 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]12.5 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit12 kV
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
Verfügbarkeit prüfen
82400274
SPEC4+1, Unidirectional, 5 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle4+1 
PolaritätUnidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]5 V
Kanal (Rück) Leckstrom [max.]1 µA
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]1.2 pF
(Reverse) Peak Pulse Current6 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]12.5 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit12 kV
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
Verfügbarkeit prüfen
824015
SPEC4+1, Unidirectional, 5 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle4+1 
PolaritätUnidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]5 V
Kanal (Rück) Leckstrom [max.]1 µA
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6.1 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]1 pF
(Reverse) Peak Pulse Current12 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]13 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit12 kV
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
Verfügbarkeit prüfen
824001
SPEC4+1, Unidirectional, 5 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle4+1 
PolaritätUnidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]5 V
Kanal (Rück) Leckstrom [max.]2 µA
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6.2 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]1 pF
(Reverse) Peak Pulse Current5 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]14 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit8 kV
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
Verfügbarkeit prüfen
824015043
SPEC4+1, Unidirectional, 3.3 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kanäle4+1 
PolaritätUnidirectional 
Kanal Betriebsspannung [max.]3.3 V
Kanal (Rück) Leckstrom [max.]1 µA
(Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]4.5 V
(Kanal) Eingangskapazität [typ.]2 pF
(Reverse) Peak Pulse Current30 A
Kanal ESD Klemmspannung [typ.]7.5 V
ESD Kontact-Entladungsfähigkeit30 kV
Design Kit
Filter Stick
Filter Bag
Verfügbarkeit prüfen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Bemerkungen

  • Die High-Speed Serie ist die beste Wahl für den Schutz von High Speed Leitungen (USB 2.0, DVI oder LAN) vor elektrostatischer Entladung (ESD), schnellen Transienten (Burst) und Überspannung (Surge). Die WE-TVS übertreffen die Anforderungen der IEC 61000-4-2 und zeichnen sich durch eine sehr geringe Kapazität aus. Die verschiedenen erhältlichen Verschaltungen und Bauformen ermöglichen den Einsatz in nahezu jeder Niedervolt-Datenleitung.
  • >
  • Die Standard Serie ist das bevorzugte Bauteil wenn es darum geht, Spannungsversorgungen oder langsame Datenleitungen vor elektrostatischer Entladung (ESD), schnellen Transienten (Burst) oder Überspannungen (Surge) zu schützen. Erhältlich sind sie als uni- und bidirektionale Bauelemente.
  • >

Videos

Würth Elektronik Webinar: Elektromagnetische Störung und EMV-Zertifizierung

Videos

Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet –Filter Design

Videos

Würth Elektronik Webinar: Effektiver ESD-Schutz mit TVS-Dioden

Videos

Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet - Filter Design und Power over Data Line