WE-TDC HV SMT Doppeldrossel
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
8018
8 8 1.8
8038
8 8 3.8

Merkmale

  • Flache Bauform Doppeldrossel mit 2.0kV Isolationsspannung
  • Geringere Verluste und geringe Streuinduktivität
  • Magnetisch geschirmt
  • 1:1 Übertrager
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis + 125 °C
  • Funktionsisolierung für eine Arbeitsspannung von 250 VRMS
  • Referenzdesigns
  • RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems

Anwendung

  • Isolierte Konverter-Anwendung, (wie z.B. Flyback-Konverter) mit hoher Verpackungsdichte
  • Buck, Boost, Sepic, Zeta, CUK Converter
  • Schaltregler mit zweiter, ungeregelter Ausgangsspannung

Duett der Meisterklasse!

Die WE-MCRI ist eine innovative, gemoldete Doppeldrossel. Der vollautomatische Produktionsprozess mit Bifilarwicklung ermöglicht einen fast idealen Kopplungskoeffizienten von bis zu 0,995.

Produktvideo und mehr

Artikeldaten

Alle
8018
8038
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
L1(µH)
L2(µH)
n
IR 1(A)
IR 2(A)
ISAT1(A)
ISAT2(A)
RDC1 typ(mΩ)
RDC2 typ(mΩ)
RDC1 max(mΩ)
RDC2 max(mΩ)
fres 1(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
76889440047
SPEC4.7 µH, 4.7 µH, 1:1
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 14.7 µH
Induktivität 24.7 µH
Übersetzungsverhältnis1:1 
Nennstrom 12.45 A
Nennstrom 22.45 A
Sättigungsstrom 14.7 A
Sättigungsstrom 24.7 A
Gleichstromwiderstand 185 mΩ
Gleichstromwiderstand 285 mΩ
Gleichstromwiderstand 1110 mΩ
Gleichstromwiderstand 2110 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]43 MHz
Verfügbarkeit prüfen
76889430056
SPEC5.6 µH, 5.6 µH, 1:1
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 15.6 µH
Induktivität 25.6 µH
Übersetzungsverhältnis1:1 
Nennstrom 11.4 A
Nennstrom 21.4 A
Sättigungsstrom 12 A
Sättigungsstrom 22 A
Gleichstromwiderstand 1190 mΩ
Gleichstromwiderstand 2190 mΩ
Gleichstromwiderstand 1234 mΩ
Gleichstromwiderstand 2234 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]58 MHz
Verfügbarkeit prüfen
76889430100
SPEC10 µH, 10 µH, 1:1
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 110 µH
Induktivität 210 µH
Übersetzungsverhältnis1:1 
Nennstrom 11.1 A
Nennstrom 21.1 A
Sättigungsstrom 11.67 A
Sättigungsstrom 21.67 A
Gleichstromwiderstand 1280 mΩ
Gleichstromwiderstand 2280 mΩ
Gleichstromwiderstand 1321 mΩ
Gleichstromwiderstand 2321 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]47.5 MHz
Verfügbarkeit prüfen
76889440100
SPEC10 µH, 10 µH, 1:1
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 110 µH
Induktivität 210 µH
Übersetzungsverhältnis1:1 
Nennstrom 11.6 A
Nennstrom 21.6 A
Sättigungsstrom 13 A
Sättigungsstrom 23 A
Gleichstromwiderstand 1160 mΩ
Gleichstromwiderstand 2160 mΩ
Gleichstromwiderstand 1200 mΩ
Gleichstromwiderstand 2200 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]29 MHz
Verfügbarkeit prüfen
76889430150
SPEC15 µH, 15 µH, 1:1
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 115 µH
Induktivität 215 µH
Übersetzungsverhältnis1:1 
Nennstrom 10.95 A
Nennstrom 20.95 A
Sättigungsstrom 11.3 A
Sättigungsstrom 21.3 A
Gleichstromwiderstand 1380 mΩ
Gleichstromwiderstand 2380 mΩ
Gleichstromwiderstand 1422 mΩ
Gleichstromwiderstand 2422 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]35 MHz
Verfügbarkeit prüfen
76889440150
SPEC15 µH, 15 µH, 1:1
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 115 µH
Induktivität 215 µH
Übersetzungsverhältnis1:1 
Nennstrom 11.25 A
Nennstrom 21.25 A
Sättigungsstrom 12.8 A
Sättigungsstrom 22.8 A
Gleichstromwiderstand 1300 mΩ
Gleichstromwiderstand 2300 mΩ
Gleichstromwiderstand 1355 mΩ
Gleichstromwiderstand 2355 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]21 MHz
Verfügbarkeit prüfen
76889430220
SPEC22 µH, 22 µH, 1:1
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 122 µH
Induktivität 222 µH
Übersetzungsverhältnis1:1 
Nennstrom 10.75 A
Nennstrom 20.75 A
Sättigungsstrom 11 A
Sättigungsstrom 21 A
Gleichstromwiderstand 1700 mΩ
Gleichstromwiderstand 2700 mΩ
Gleichstromwiderstand 1780 mΩ
Gleichstromwiderstand 2780 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]26 MHz
Verfügbarkeit prüfen
76889440220
SPEC22 µH, 22 µH, 1:1
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 122 µH
Induktivität 222 µH
Übersetzungsverhältnis1:1 
Nennstrom 11 A
Nennstrom 21 A
Sättigungsstrom 12.1 A
Sättigungsstrom 22.1 A
Gleichstromwiderstand 1390 mΩ
Gleichstromwiderstand 2390 mΩ
Gleichstromwiderstand 1455 mΩ
Gleichstromwiderstand 2455 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]15.5 MHz
Verfügbarkeit prüfen
76889440330
SPEC33 µH, 33 µH, 1:1
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 133 µH
Induktivität 233 µH
Übersetzungsverhältnis1:1 
Nennstrom 10.85 A
Nennstrom 20.85 A
Sättigungsstrom 11.85 A
Sättigungsstrom 21.85 A
Gleichstromwiderstand 1575 mΩ
Gleichstromwiderstand 2575 mΩ
Gleichstromwiderstand 1640 mΩ
Gleichstromwiderstand 2640 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1]14 MHz
Verfügbarkeit prüfen

REDEXPERT-Verlustsimulation

Finden Sie die beste Drossel!

REDEXPERT-Verlustsimulation

Finden Sie die beste Drossel!

REDEXPERT verfügt über das weltweit genaueste AC-Verlustmodell, das sogar den DC-Bias-Strom berücksichtigt. Mit dedizierten DC/DC-Topologien oder dem generischen Verlustsimulator können Sie die AC- und DC-Verluste Ihres Wandlers präzise bestimmen. Das Modell berücksichtigt das Kernmaterial, die Form und die Wicklungsstruktur der Drossel. REDEXPERT empfiehlt passende Drosseln und ermöglicht es Ihnen, weitere Filter hinzuzufügen, um die optimale Drossel für Ihre Anwendung zu finden.

Schematische Darstellungen des Redexpert Verlust-Simulators

Videos

WE-MCRI – Innovative Molded Coupled Inductor by Würth Elektronik eiSos