de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WE-PD2 HV SMT-Speicherdrossel (High Voltage)

Ungeschirmt

Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
7850 7 7.8 5 SMT
1054 9 10 5.4 SMT

Merkmale

  • ungeschirmte Bauform
  • Designed für 400 VDC
  • Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow

Anwendung

  • potentialgebundene Buck / Boost converter wie z.B. von Power Integrations LinkSwitch-TN
  • Konstantstromansteuerung für LED Applikationen
  • Zählwerterfassungssysteme
  • EMV Filter für Spannungsversorgungen

Artikeldaten

Alle
7850
1054
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(Ω)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Design Kit Muster
768775256SPEC
8 Dateien 560 0.41 0.41 1.77 2.08 2.8
768775268SPEC
8 Dateien 680 0.38 0.38 2.04 2.4 2.7768771
768775282SPEC
8 Dateien 820 0.35 0.35 2.35 2.77 2.6
76877530SPEC
8 Dateien 1000 0.3 0.3 2.78 3.3 2.4768771
76877630SPEC
8 Dateien 1000 0.38 0.38 2.2 2.6 1.9768771
768775312SPEC
8 Dateien 1200 0.28 0.28 3.77 4.5 2.1
768776312SPEC
8 Dateien 1200 0.35 0.35 2.48 3 1.8
768775322SPEC
8 Dateien 2200 0.15 0.2 6 7.2 1.6
768776322SPEC
8 Dateien 2200 0.18 0.26 4.4 5.3 1.3768771
Artikel Nr. Daten­blatt
768775256SPEC
768775268SPEC
768775282SPEC
76877530SPEC
76877630SPEC
768775312SPEC
768776312SPEC
768775322SPEC
768776322SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(Ω)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Bemerkungen

  • Zum 7. Januar 2010 trat die sogenannte Standby-Verordnung innerhalb der europäischen Union in Kraft. Vorgabe der Vereinbarung ist es, den Stromverbrauch bis 2020 im Standby-Modus um bis zu 75% zu verringern. Aufgrund dieser ereinbarung dürfen elektrische Haushaltsgeräte,Kommunikations- und Bürogeräte nicht mehr als 2 Watt im Standby-Modus verbrauchen. Die Verbrauchswerte sollen ab 2014 noch weiter sinken.
  • Für diese Standby-Anwendungen werden nun kompakte und effiziente Schaltregler benötigt, die dabei den geforderten Verbrauch nicht überschreiten. Die Hochvoltvariante der WE-PD2 wurde speziell für diese Anwendungen entwickelt. Der spezielle Aufbau kombiniert mit einer komplexen Prüfeinrichtung in der Produktion garantiert die geforderte Spannungsfestigkeit der gleichgerichteten Netzspannung von 400 VDC.

Videos

Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!