WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität
Geschirmt
| Bauform | Maße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Material | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 19.8 | 19.1 | 10 | MnZn | SMT | ||
2013 | 20.8 | 20.5 | 13.5 | MnZn | SMT | ||
2818 | 27 | 28 | 18.5 | MnZn | SMT | ||
2815 | 27 | 28 | 15.4 | MnZn | SMT | ||
2920 Litzendraht | 25 | 28 | 20.5 | MnZn | SMT | ||
2920 Runddraht | 25 | 28 | 20.5 | MnZn | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Sättigungsstrom bis zu 125 A
- Auswahl an Flach-, Rund- und Litzendraht zur Optimierung der DC- und AC-Verluste
- Induktivitätswerte von 0.7 µH bis 680 µH
- Geringe Kernverluste (MnZn)
- Magnetisch geschirmt
- Litz- und Runddraht: Trägerplatte für planare SMT-Bestückung
- Betriebstemperatur: -40°C bis +125°C
Anwendung
- Speicherinduktivtät für hocheffiziente DC/DC‑Wandler (hohe Ripple-Ströme und typische Frequenzen von 20–300 kHz)
- Resonante Schaltnetzteile (SMPS) (hohe Frequenzen und geringere Gleichstrom-Vormagnetisierung)
- Filter für Audioanwendungen (niedrige Frequenzen, Schwerpunkt auf Linearität und geringer Verzerrung)
Artikeldaten
Alle
2010
2013
2818
2815
2920 Litzendraht
2920 Runddraht
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 6 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | L(µH) | IRP,40K(A) | ISAT,10%(A) | ISAT,30%(A) | RDC max.(mΩ) | fres(MHz) | Drahttype | Design Kit | MusterVerfügbarkeit & Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7443630070 | SPEC0.7 µH, 54.7 A, 63 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität0.7 µH | Performance Nennstrom54.7 A | Sättigungsstrom 163 A | Sättigungsstrom @ 30%75 A | Gleichstromwiderstand0.91 mΩ | Eigenresonanzfrequenz65 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443640100B | SPEC1 µH, 86.2 A, 122 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität1 µH | Performance Nennstrom86.2 A | Sättigungsstrom 1122 A | Sättigungsstrom @ 30%125 A | Gleichstromwiderstand0.48 mΩ | Eigenresonanzfrequenz53.6 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443642010100 | SPEC1 µH, 50.3 A, 49 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität1 µH | Performance Nennstrom50.3 A | Sättigungsstrom 149 A | Sättigungsstrom @ 30%56 A | Gleichstromwiderstand0.92 mΩ | Eigenresonanzfrequenz44 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443642010120 | SPEC1.2 µH, 50.3 A, 42.5 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität1.2 µH | Performance Nennstrom50.3 A | Sättigungsstrom 142.5 A | Sättigungsstrom @ 30%47 A | Gleichstromwiderstand0.92 mΩ | Eigenresonanzfrequenz42 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443630140 | SPEC1.4 µH, 47.1 A, 55 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität1.4 µH | Performance Nennstrom47.1 A | Sättigungsstrom 155 A | Sättigungsstrom @ 30%60 A | Gleichstromwiderstand1.19 mΩ | Eigenresonanzfrequenz52 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74436410150 | SPEC1.5 µH, 44 A, 110 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität1.5 µH | Performance Nennstrom44 A | Sättigungsstrom 1110 A | Sättigungsstrom @ 30%125 A | Gleichstromwiderstand1.44 mΩ | Eigenresonanzfrequenz43.24 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443640150B | SPEC1.5 µH, 86.2 A, 85 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität1.5 µH | Performance Nennstrom86.2 A | Sättigungsstrom 185 A | Sättigungsstrom @ 30%91.8 A | Gleichstromwiderstand0.48 mΩ | Eigenresonanzfrequenz37.6 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443642010200 | SPEC2 µH, 50.3 A, 25.5 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität2 µH | Performance Nennstrom50.3 A | Sättigungsstrom 125.5 A | Sättigungsstrom @ 30%30 A | Gleichstromwiderstand0.92 mΩ | Eigenresonanzfrequenz30 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443630220 | SPEC2.2 µH, 39.5 A, 47 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität2.2 µH | Performance Nennstrom39.5 A | Sättigungsstrom 147 A | Sättigungsstrom @ 30%52 A | Gleichstromwiderstand1.65 mΩ | Eigenresonanzfrequenz32 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74436410220 | SPEC2.2 µH, 44 A, 85 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität2.2 µH | Performance Nennstrom44 A | Sättigungsstrom 185 A | Sättigungsstrom @ 30%88.5 A | Gleichstromwiderstand1.44 mΩ | Eigenresonanzfrequenz32.8 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443630310 | SPEC3.1 µH, 33.15 A, 41 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität3.1 µH | Performance Nennstrom33.15 A | Sättigungsstrom 141 A | Sättigungsstrom @ 30%45 A | Gleichstromwiderstand2.3 mΩ | Eigenresonanzfrequenz29 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443640330 | SPEC3.3 µH, 34.95 A, 89.8 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität3.3 µH | Performance Nennstrom34.95 A | Sättigungsstrom 189.8 A | Sättigungsstrom @ 30%100 A | Gleichstromwiderstand2.64 mΩ | Eigenresonanzfrequenz25 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74436410330 | SPEC3.3 µH, 44 A, 57 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität3.3 µH | Performance Nennstrom44 A | Sättigungsstrom 157 A | Sättigungsstrom @ 30%60.5 A | Gleichstromwiderstand1.44 mΩ | Eigenresonanzfrequenz26.44 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443640330B | SPEC3.3 µH, 59.2 A, 61.35 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität3.3 µH | Performance Nennstrom59.2 A | Sättigungsstrom 161.35 A | Sättigungsstrom @ 30%70 A | Gleichstromwiderstand0.97 mΩ | Eigenresonanzfrequenz28.2 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443630420 | SPEC4.2 µH, 27 A, 34 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität4.2 µH | Performance Nennstrom27 A | Sättigungsstrom 134 A | Sättigungsstrom @ 30%38 A | Gleichstromwiderstand3.34 mΩ | Eigenresonanzfrequenz24 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443640470 | SPEC4.7 µH, 34.95 A, 70 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität4.7 µH | Performance Nennstrom34.95 A | Sättigungsstrom 170 A | Sättigungsstrom @ 30%78 A | Gleichstromwiderstand2.64 mΩ | Eigenresonanzfrequenz20 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74436410470 | SPEC4.7 µH, 44 A, 44 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität4.7 µH | Performance Nennstrom44 A | Sättigungsstrom 144 A | Sättigungsstrom @ 30%48 A | Gleichstromwiderstand1.44 mΩ | Eigenresonanzfrequenz21.56 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443640470B | SPEC4.7 µH, 59.2 A, 43.85 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität4.7 µH | Performance Nennstrom59.2 A | Sättigungsstrom 143.85 A | Sättigungsstrom @ 30%49.5 A | Gleichstromwiderstand0.97 mΩ | Eigenresonanzfrequenz22.6 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443630550 | SPEC5.5 µH, 23.35 A, 30 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität5.5 µH | Performance Nennstrom23.35 A | Sättigungsstrom 130 A | Sättigungsstrom @ 30%33 A | Gleichstromwiderstand4.4 mΩ | Eigenresonanzfrequenz21 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443640680 | SPEC6.8 µH, 34.95 A, 49.8 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität6.8 µH | Performance Nennstrom34.95 A | Sättigungsstrom 149.8 A | Sättigungsstrom @ 30%55 A | Gleichstromwiderstand2.64 mΩ | Eigenresonanzfrequenz17 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74436410680 | SPEC6.8 µH, 44 A, 30 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität6.8 µH | Performance Nennstrom44 A | Sättigungsstrom 130 A | Sättigungsstrom @ 30%33 A | Gleichstromwiderstand1.44 mΩ | Eigenresonanzfrequenz17.03 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443640680B | SPEC6.8 µH, 59.2 A, 31.9 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität6.8 µH | Performance Nennstrom59.2 A | Sättigungsstrom 131.9 A | Sättigungsstrom @ 30%36.3 A | Gleichstromwiderstand0.97 mΩ | Eigenresonanzfrequenz18.8 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443630700 | SPEC7 µH, 19.5 A, 27 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität7 µH | Performance Nennstrom19.5 A | Sättigungsstrom 127 A | Sättigungsstrom @ 30%30 A | Gleichstromwiderstand6.17 mΩ | Eigenresonanzfrequenz18 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443630860 | SPEC8.6 µH, 17.1 A, 23.5 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität8.6 µH | Performance Nennstrom17.1 A | Sättigungsstrom 123.5 A | Sättigungsstrom @ 30%25 A | Gleichstromwiderstand7.91 mΩ | Eigenresonanzfrequenz14 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443631000 | SPEC10 µH, 16.15 A, 22 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität10 µH | Performance Nennstrom16.15 A | Sättigungsstrom 122 A | Sättigungsstrom @ 30%23 A | Gleichstromwiderstand8.76 mΩ | Eigenresonanzfrequenz13 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443641000 | SPEC10 µH, 34.95 A, 32.6 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität10 µH | Performance Nennstrom34.95 A | Sättigungsstrom 132.6 A | Sättigungsstrom @ 30%37 A | Gleichstromwiderstand2.64 mΩ | Eigenresonanzfrequenz13 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74436411000 | SPEC10 µH, 44 A, 20 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität10 µH | Performance Nennstrom44 A | Sättigungsstrom 120 A | Sättigungsstrom @ 30%21.5 A | Gleichstromwiderstand1.44 mΩ | Eigenresonanzfrequenz13.55 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443641000B | SPEC10 µH, 59.2 A, 22.9 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität10 µH | Performance Nennstrom59.2 A | Sättigungsstrom 122.9 A | Sättigungsstrom @ 30%25.1 A | Gleichstromwiderstand0.97 mΩ | Eigenresonanzfrequenz15 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443631500 | SPEC15 µH, 15.4 A, 19 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität15 µH | Performance Nennstrom15.4 A | Sättigungsstrom 119 A | Sättigungsstrom @ 30%21 A | Gleichstromwiderstand9.57 mΩ | Eigenresonanzfrequenz12.8 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443641500 | SPEC15 µH, 34.95 A, 22 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität15 µH | Performance Nennstrom34.95 A | Sättigungsstrom 122 A | Sättigungsstrom @ 30%26 A | Gleichstromwiderstand2.64 mΩ | Eigenresonanzfrequenz11 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74436411500 | SPEC15 µH, 44 A, 13 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität15 µH | Performance Nennstrom44 A | Sättigungsstrom 113 A | Sättigungsstrom @ 30%14.3 A | Gleichstromwiderstand1.44 mΩ | Eigenresonanzfrequenz10.73 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443632200 | SPEC22 µH, 13.8 A, 13 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität22 µH | Performance Nennstrom13.8 A | Sättigungsstrom 113 A | Sättigungsstrom @ 30%15 A | Gleichstromwiderstand11.72 mΩ | Eigenresonanzfrequenz12.5 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443642200 | SPEC22 µH, 34.95 A, 15.5 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität22 µH | Performance Nennstrom34.95 A | Sättigungsstrom 115.5 A | Sättigungsstrom @ 30%18 A | Gleichstromwiderstand2.64 mΩ | Eigenresonanzfrequenz9 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74437529203220 | SPEC22 µH, 24.05 A, 7.5 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität22 µH | Performance Nennstrom24.05 A | Sättigungsstrom 17.5 A | Sättigungsstrom @ 30%21.7 A | Gleichstromwiderstand5.39 mΩ | Eigenresonanzfrequenz9 MHz | DrahttypeRund | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74436412200 | SPEC22 µH, 44 A, 7.5 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität22 µH | Performance Nennstrom44 A | Sättigungsstrom 17.5 A | Sättigungsstrom @ 30%9.5 A | Gleichstromwiderstand1.44 mΩ | Eigenresonanzfrequenz8.06 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443633300 | SPEC33 µH, 13.3 A, 9.5 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität33 µH | Performance Nennstrom13.3 A | Sättigungsstrom 19.5 A | Sättigungsstrom @ 30%11 A | Gleichstromwiderstand12.54 mΩ | Eigenresonanzfrequenz12 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443643300 | SPEC33 µH, 34.95 A, 10.5 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität33 µH | Performance Nennstrom34.95 A | Sättigungsstrom 110.5 A | Sättigungsstrom @ 30%11.5 A | Gleichstromwiderstand2.64 mΩ | Eigenresonanzfrequenz7 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74437529203330 | SPEC33 µH, 20.05 A, 6 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität33 µH | Performance Nennstrom20.05 A | Sättigungsstrom 16 A | Sättigungsstrom @ 30%15.4 A | Gleichstromwiderstand7.59 mΩ | Eigenresonanzfrequenz7.1 MHz | DrahttypeRund | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74437429203330 | SPEC33 µH, 13.25 A, 7 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität33 µH | Performance Nennstrom13.25 A | Sättigungsstrom 17 A | Sättigungsstrom @ 30%16.3 A | Gleichstromwiderstand16.83 mΩ | Eigenresonanzfrequenz8 MHz | DrahttypeLitze | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74436413300 | SPEC33 µH, 44 A, 4.5 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität33 µH | Performance Nennstrom44 A | Sättigungsstrom 14.5 A | Sättigungsstrom @ 30%6 A | Gleichstromwiderstand1.44 mΩ | Eigenresonanzfrequenz6.29 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
7443634700 | SPEC47 µH, 12.8 A, 7.5 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität47 µH | Performance Nennstrom12.8 A | Sättigungsstrom 17.5 A | Sättigungsstrom @ 30%8.5 A | Gleichstromwiderstand13.42 mΩ | Eigenresonanzfrequenz10 MHz | DrahttypeFlach | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74437529203470 | SPEC47 µH, 17.5 A, 6.5 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität47 µH | Performance Nennstrom17.5 A | Sättigungsstrom 16.5 A | Sättigungsstrom @ 30%13 A | Gleichstromwiderstand9.68 mΩ | Eigenresonanzfrequenz6.7 MHz | DrahttypeRund | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74437429203470 | SPEC47 µH, 11.65 A, 7.6 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität47 µH | Performance Nennstrom11.65 A | Sättigungsstrom 17.6 A | Sättigungsstrom @ 30%13.5 A | Gleichstromwiderstand21.23 mΩ | Eigenresonanzfrequenz7.5 MHz | DrahttypeLitze | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74437529203680 | SPEC68 µH, 16 A, 7.2 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität68 µH | Performance Nennstrom16 A | Sättigungsstrom 17.2 A | Sättigungsstrom @ 30%10.6 A | Gleichstromwiderstand11.33 mΩ | Eigenresonanzfrequenz5.7 MHz | DrahttypeRund | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74437429203680 | SPEC68 µH, 10.8 A, 6.4 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität68 µH | Performance Nennstrom10.8 A | Sättigungsstrom 16.4 A | Sättigungsstrom @ 30%10.7 A | Gleichstromwiderstand24.42 mΩ | Eigenresonanzfrequenz5.3 MHz | DrahttypeLitze | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74437529203101 | SPEC100 µH, 10.5 A, 7 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität100 µH | Performance Nennstrom10.5 A | Sättigungsstrom 17 A | Sättigungsstrom @ 30%9.4 A | Gleichstromwiderstand25.19 mΩ | Eigenresonanzfrequenz4.3 MHz | DrahttypeRund | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74437429203101 | SPEC100 µH, 8.2 A, 7.5 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität100 µH | Performance Nennstrom8.2 A | Sättigungsstrom 17.5 A | Sättigungsstrom @ 30%9.7 A | Gleichstromwiderstand39.49 mΩ | Eigenresonanzfrequenz4.3 MHz | DrahttypeLitze | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74437529203151 | SPEC150 µH, 9 A, 5.8 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität150 µH | Performance Nennstrom9 A | Sättigungsstrom 15.8 A | Sättigungsstrom @ 30%7.2 A | Gleichstromwiderstand33.66 mΩ | Eigenresonanzfrequenz3.2 MHz | DrahttypeRund | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74437429203151 | SPEC150 µH, 7.9 A, 6 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität150 µH | Performance Nennstrom7.9 A | Sättigungsstrom 16 A | Sättigungsstrom @ 30%7.8 A | Gleichstromwiderstand42.74 mΩ | Eigenresonanzfrequenz3.8 MHz | DrahttypeLitze | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74437529203221 | SPEC220 µH, 8.15 A, 4.1 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität220 µH | Performance Nennstrom8.15 A | Sättigungsstrom 14.1 A | Sättigungsstrom @ 30%5.3 A | Gleichstromwiderstand40.1 mΩ | Eigenresonanzfrequenz2.8 MHz | DrahttypeRund | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74437529203331 | SPEC330 µH, 5.75 A, 4 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität330 µH | Performance Nennstrom5.75 A | Sättigungsstrom 14 A | Sättigungsstrom @ 30%4.3 A | Gleichstromwiderstand77.5 mΩ | Eigenresonanzfrequenz2.4 MHz | DrahttypeRund | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74437529203471 | SPEC470 µH, 5.2 A, 3.2 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität470 µH | Performance Nennstrom5.2 A | Sättigungsstrom 13.2 A | Sättigungsstrom @ 30%3.7 A | Gleichstromwiderstand91.8 mΩ | Eigenresonanzfrequenz1.7 MHz | DrahttypeRund | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74437529203681 | SPEC680 µH, 4.3 A, 2.6 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität680 µH | Performance Nennstrom4.3 A | Sättigungsstrom 12.6 A | Sättigungsstrom @ 30%3 A | Gleichstromwiderstand130.13 mΩ | Eigenresonanzfrequenz1.1 MHz | DrahttypeRund | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||
74437529203682 | SPEC6800 µH, 1.5 A, 1.1 A | Simulation– | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität6800 µH | Performance Nennstrom1.5 A | Sättigungsstrom 11.1 A | Sättigungsstrom @ 30%1.2 A | Gleichstromwiderstand790 mΩ | Eigenresonanzfrequenz0.345 MHz | DrahttypeRund | Design Kit – | –Verfügbarkeit prüfen |
Verfügbarkeitsprognose
WE Artikelnummer VerpackungseinheitenWiederbeschaffungszeit
––– Wochen
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Für diese Mengenanfrage gibt es keine Prognose.
Es passt einfach nicht? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Fragen Sie Sonderbestellungen & Mengen einfach bei unserem Service-Team an.Kontaktieren sie uns
REDEXPERT-Verlustsimulation
Finden Sie die beste Drossel!
REDEXPERT-Verlustsimulation
Finden Sie die beste Drossel!
REDEXPERT verfügt über das weltweit genaueste AC-Verlustmodell, das sogar den DC-Bias-Strom berücksichtigt. Mit dedizierten DC/DC-Topologien oder dem generischen Verlustsimulator können Sie die AC- und DC-Verluste Ihres Wandlers präzise bestimmen. Das Modell berücksichtigt das Kernmaterial, die Form und die Wicklungsstruktur der Drossel. REDEXPERT empfiehlt passende Drosseln und ermöglicht es Ihnen, weitere Filter hinzuzufügen, um die optimale Drossel für Ihre Anwendung zu finden.

Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!
Videos
Webinar: Definition der Bauteilerwärmung von Speicherinduktivitäten in Schaltreglern