WE-DCT Ringkern-Doppeldrossel
| Bauform | Maße | L (mm) | B (mm) | H (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
SH | 23 | 18.5 | 11.5 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Sehr geringer RDC
- Sehr geringe Kernverluste
- Hohe Sättigungsströme bis zu 120 A
- Stabil bei hohen Temperaturen
- Betriebstemperatur: –40 °C bis 125 °C
- Gekoppelte Induktivität mit zwei identischen Wicklungen
- Weitere Varianten aufgrund von Parallel- und Serienschaltung möglich
- Kernmaterial WE-Perm
- Geringe Alterung bei hohen Temperaturen, lange Betriebsdauer
Anwendung
- Hochleistungsschaltregler
- Solarwechselrichter
- 1:1 Sperrwandler-Anwendungen
- Buck, Boost, Sepic, CUK-Schaltregler
- Schaltregler mit zweiter ungeregelter Ausgangsspannung
Artikeldaten
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | L1(µH) | L2(µH) | IR 1(A) | IR 2(A) | ISAT 1(A) | RDC1 typ(mΩ) | RDC2 typ(mΩ) | RDC1 max(mΩ) | RDC2 max(mΩ) | MusterVerfügbarkeit & Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7448510091 | SPEC0.091 µH, 0.091 µH, 14.5 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität 10.091 µH | Induktivität 20.091 µH | Nennstrom 114.5 A | Nennstrom 214.5 A | Sättigungsstrom [1]120 A | Gleichstromwiderstand 12.8 mΩ | Gleichstromwiderstand 22.8 mΩ | Gleichstromwiderstand 13.5 mΩ | Gleichstromwiderstand 23.5 mΩ | –Verfügbarkeit prüfen | ||
744851016 | SPEC0.16 µH, 0.16 µH, 13.8 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität 10.16 µH | Induktivität 20.16 µH | Nennstrom 113.8 A | Nennstrom 213.8 A | Sättigungsstrom [1]90 A | Gleichstromwiderstand 13.4 mΩ | Gleichstromwiderstand 23.4 mΩ | Gleichstromwiderstand 14.4 mΩ | Gleichstromwiderstand 24.4 mΩ | –Verfügbarkeit prüfen | ||
744851027 | SPEC0.27 µH, 0.27 µH, 12.3 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität 10.27 µH | Induktivität 20.27 µH | Nennstrom 112.3 A | Nennstrom 212.3 A | Sättigungsstrom [1]65 A | Gleichstromwiderstand 14 mΩ | Gleichstromwiderstand 24 mΩ | Gleichstromwiderstand 15 mΩ | Gleichstromwiderstand 25 mΩ | –Verfügbarkeit prüfen | ||
744851039 | SPEC0.39 µH, 0.39 µH, 10.6 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität 10.39 µH | Induktivität 20.39 µH | Nennstrom 110.6 A | Nennstrom 210.6 A | Sättigungsstrom [1]50 A | Gleichstromwiderstand 14.7 mΩ | Gleichstromwiderstand 24.7 mΩ | Gleichstromwiderstand 16 mΩ | Gleichstromwiderstand 26 mΩ | –Verfügbarkeit prüfen | ||
744851056 | SPEC0.56 µH, 0.56 µH, 9.8 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität 10.56 µH | Induktivität 20.56 µH | Nennstrom 19.8 A | Nennstrom 29.8 A | Sättigungsstrom [1]40 A | Gleichstromwiderstand 15.3 mΩ | Gleichstromwiderstand 25.3 mΩ | Gleichstromwiderstand 16.7 mΩ | Gleichstromwiderstand 26.7 mΩ | –Verfügbarkeit prüfen | ||
744851100 | SPEC1 µH, 1 µH, 8.6 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität 11 µH | Induktivität 21 µH | Nennstrom 18.6 A | Nennstrom 28.6 A | Sättigungsstrom [1]30 A | Gleichstromwiderstand 17.4 mΩ | Gleichstromwiderstand 27.4 mΩ | Gleichstromwiderstand 18.5 mΩ | Gleichstromwiderstand 28.5 mΩ | –Verfügbarkeit prüfen | ||
744851220 | SPEC2.2 µH, 2.2 µH, 8.6 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität 12.2 µH | Induktivität 22.2 µH | Nennstrom 18.6 A | Nennstrom 28.6 A | Sättigungsstrom [1]17 A | Gleichstromwiderstand 17.4 mΩ | Gleichstromwiderstand 27.4 mΩ | Gleichstromwiderstand 18.5 mΩ | Gleichstromwiderstand 28.5 mΩ | –Verfügbarkeit prüfen | ||
744851330 | SPEC3.3 µH, 3.3 µH, 7.7 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität 13.3 µH | Induktivität 23.3 µH | Nennstrom 17.7 A | Nennstrom 27.7 A | Sättigungsstrom [1]13.5 A | Gleichstromwiderstand 19 mΩ | Gleichstromwiderstand 29 mΩ | Gleichstromwiderstand 112 mΩ | Gleichstromwiderstand 212 mΩ | –Verfügbarkeit prüfen | ||
744851470 | SPEC4.7 µH, 4.7 µH, 7.2 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität 14.7 µH | Induktivität 24.7 µH | Nennstrom 17.2 A | Nennstrom 27.2 A | Sättigungsstrom [1]11 A | Gleichstromwiderstand 110.3 mΩ | Gleichstromwiderstand 210.3 mΩ | Gleichstromwiderstand 114 mΩ | Gleichstromwiderstand 214 mΩ | –Verfügbarkeit prüfen | ||
744851101 | SPEC10 µH, 10 µH, 5.3 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität 110 µH | Induktivität 210 µH | Nennstrom 15.3 A | Nennstrom 25.3 A | Sättigungsstrom [1]8 A | Gleichstromwiderstand 118.4 mΩ | Gleichstromwiderstand 218.4 mΩ | Gleichstromwiderstand 122 mΩ | Gleichstromwiderstand 222 mΩ | –Verfügbarkeit prüfen | ||
744851221 | SPEC22 µH, 22 µH, 3.5 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität 122 µH | Induktivität 222 µH | Nennstrom 13.5 A | Nennstrom 23.5 A | Sättigungsstrom [1]2.7 A | Gleichstromwiderstand 134 mΩ | Gleichstromwiderstand 234 mΩ | Gleichstromwiderstand 145 mΩ | Gleichstromwiderstand 245 mΩ | –Verfügbarkeit prüfen | ||
744851331 | SPEC33 µH, 33 µH, 2.5 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität 133 µH | Induktivität 233 µH | Nennstrom 12.5 A | Nennstrom 22.5 A | Sättigungsstrom [1]2.25 A | Gleichstromwiderstand 161 mΩ | Gleichstromwiderstand 261 mΩ | Gleichstromwiderstand 170 mΩ | Gleichstromwiderstand 270 mΩ | –Verfügbarkeit prüfen | ||
744851471 | SPEC47 µH, 47 µH, 1.6 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität 147 µH | Induktivität 247 µH | Nennstrom 11.6 A | Nennstrom 21.6 A | Sättigungsstrom [1]2 A | Gleichstromwiderstand 1130 mΩ | Gleichstromwiderstand 2130 mΩ | Gleichstromwiderstand 1160 mΩ | Gleichstromwiderstand 2160 mΩ | –Verfügbarkeit prüfen | ||
744851561 | SPEC56 µH, 56 µH, 1.5 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität 156 µH | Induktivität 256 µH | Nennstrom 11.5 A | Nennstrom 21.5 A | Sättigungsstrom [1]8 A | Gleichstromwiderstand 1140 mΩ | Gleichstromwiderstand 2140 mΩ | Gleichstromwiderstand 1170 mΩ | Gleichstromwiderstand 2170 mΩ | –Verfügbarkeit prüfen | ||
744851102 | SPEC100 µH, 100 µH, 1.1 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität 1100 µH | Induktivität 2100 µH | Nennstrom 11.1 A | Nennstrom 21.1 A | Sättigungsstrom [1]1.3 A | Gleichstromwiderstand 1265 mΩ | Gleichstromwiderstand 2265 mΩ | Gleichstromwiderstand 1290 mΩ | Gleichstromwiderstand 2290 mΩ | –Verfügbarkeit prüfen |
Verfügbarkeitsprognose
WE Artikelnummer VerpackungseinheitenWiederbeschaffungszeit
––– Wochen
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Für diese Mengenanfrage gibt es keine Prognose.
Es passt einfach nicht? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Fragen Sie Sonderbestellungen & Mengen einfach bei unserem Service-Team an.Kontaktieren sie uns
REDEXPERT-Verlustsimulation
Finden Sie die beste Drossel!
REDEXPERT-Verlustsimulation
Finden Sie die beste Drossel!
REDEXPERT verfügt über das weltweit genaueste AC-Verlustmodell, das sogar den DC-Bias-Strom berücksichtigt. Mit dedizierten DC/DC-Topologien oder dem generischen Verlustsimulator können Sie die AC- und DC-Verluste Ihres Wandlers präzise bestimmen. Das Modell berücksichtigt das Kernmaterial, die Form und die Wicklungsstruktur der Drossel. REDEXPERT empfiehlt passende Drosseln und ermöglicht es Ihnen, weitere Filter hinzuzufügen, um die optimale Drossel für Ihre Anwendung zu finden.

Videos
WE-MCRI – Innovative Molded Coupled Inductor by Würth Elektronik eiSos