ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieStromkompensierte Drosseln für NetzanwendungenProduktserieWE-CMB HV Stromkompensierte Netzdrossel

WE-CMB HV Stromkompensierte Netzdrossel

WE-CMB HV Stromkompensierte Netzdrossel
Bauform MaßeW
(mm)
H
(mm)
MaterialMontageart
Type XL 23 39.5 MnZn THT
Type XXL 28 44.5 MnZn THT

Merkmale

  • Einsatz bis 760 VAC Nennspannung
  • Verwendung von hochpermeablem Kernmaterial aus MnZn
  • Erweiterte Isolation durch Verwendung von Kunststoffgehäuse und Trennsteg
  • Auslegung nach EN 60938-2
  • Luft und Kriechstrecken ≥ 7 mm
  • Raster kompatibel zu unserer CMB Series Größe XL und CMBNC Series XXL
  • Hohe Nennströme bis 22 A
  • Einfügedämpfung bis 38 dB
  • Frequenzbereich der Entstörung: 5 kHz bis 5 MHz
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C
  • Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
  • Klimakategorie: 40/125/21

Anwendung

  • Leistungselektronik
  • Ein- und Ausgangsfilter bei Netzanwendungen
  • Motorentstörung
  • Gleichtaktstörunterdückung

Artikeldaten

Alle
Type XL
Type XXL
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusIR 1
(A)
L1
(mH)
RDC1 max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
744830007215SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 21.5 0.7 3.8 760 3000 MnZn 42.5 23 39.5 THT
744830010185SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 18.5 1 5.5 760 3000 MnZn 41.5 23 39.5 THT
744830017132SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 13.2 1.7 10 760 3000 MnZn 40 23 39.5 THT
744830025103SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10.3 2.5 18 760 3000 MnZn 39.5 23 39.5 THT
744830039080SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 3.9 31 760 3000 MnZn 39.5 23 39.5 THT
744831010205SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 20.5 1 5.5 760 3000 MnZn 46.5 28 44.5 THT
744831016164SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16.4 1.6 8.5 760 3000 MnZn 46.5 28 44.5 THT
744831020133SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 13.3 2 13 760 3000 MnZn 45.5 28 44.5 THT
744831034090SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9 3.4 27 760 3000 MnZn 44.5 28 44.5 THT
744831047068SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6.8 4.7 44 760 3000 MnZn 44.5 28 44.5 THT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744830007215SPEC
744830010185SPEC
744830017132SPEC
744830025103SPEC
744830039080SPEC
744831010205SPEC
744831016164SPEC
744831020133SPEC
744831034090SPEC
744831047068SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusIR 1
(A)
L1
(mH)
RDC1 max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster

Videos

Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design