WCAP-PSHP Aluminium-Polymer-Kondensatoren
High Ripple Current
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie mit hohem zulässigem Rippelstrom
- Niedriger ESR bei hohem Frequenzbereich
- Montagetyp: V-Chip SMT
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten
Anwendung
- Geringe Ripple-Spannung beim Schaltwandler
- Befilterung
- Glättung
- Kopplung
- z.B. High-End-Netzteil, Industriecomputer, Grafikkarte, Ladegerät, digitale Set-Top-Box
Application Notes
- ANP071 Aluminium-Elektrolyt- vs. Aluminium-Polymer-Kondensatoren und wie dessen Vorteile richtig genutzt werden
- ANP109 Impedanzspektren unterschiedlicher Kondensatortechnologien
- Einfluss des Ausgangskondensators auf die Regelkreisstabilität eines Netzteils
- SN008 Erwartete Lebensdauer bei Aluminium-Elektrolyt- und Aluminium-Polymer-Kondensatoren
Artikeldaten
Alle
⌀ 6.3 mm
⌀ 8 mm
⌀ 10 mm
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 3 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | VR(V (DC)) | Endurance(h) | IRIPPLE(mA) | RESR(mΩ) | ILeak(µA) | DF(%) | Ø D(mm) | L(mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
875115952001 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität6.8 µF | Nennspannung100 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)48 mΩ | Leckstrom136 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |||
875115644009 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom980 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)75 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge5.8 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |||
875116152001 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung80 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1600 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)45 mΩ | Leckstrom160 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |||
875115752001 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung50 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)45 mΩ | Leckstrom100 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |||
875115852001 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität10 µF | Nennspannung63 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)45 mΩ | Leckstrom126 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |||
875115957002 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität12 µF | Nennspannung100 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1900 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)45 mΩ | Leckstrom240 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |||
875116157002 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität15 µF | Nennspannung80 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom1900 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ | Leckstrom240 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |||
875115645010 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität18 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1400 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)60 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |||
875115655011 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität22 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2300 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |||
875115645012 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität27 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1400 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)60 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser6.3 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |||
875115655013 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität33 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2300 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |||
875115652014 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität39 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom1800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |||
875115650005 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität56 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)40 mΩ | Leckstrom392 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |||
875115655015 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität56 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2300 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |||
875115452001 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom272 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115552001 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom340 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115657016 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität68 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)32 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |||
875115452002 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom328 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115552002 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom410 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115560003 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3100 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)25 mΩ | Leckstrom410 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115652006 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität82 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom2600 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ | Leckstrom574 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |||
875115452003 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom400 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115560004 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3100 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)25 mΩ | Leckstrom500 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115652007 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3000 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom700 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |||
875115655003 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität100 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 5000 | Rippelstrom2800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom700 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser8 mm | Länge11.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |||
875115657008 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität120 µF | Nennspannung35 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3200 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)30 mΩ | Leckstrom840 µA | Verlustfaktor12 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |||
875115452004 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115460005 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3100 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)25 mΩ | Leckstrom600 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115557005 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität150 µF | Nennspannung25 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3700 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom750 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115350001 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom288 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115460006 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität180 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3100 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)25 mΩ | Leckstrom720 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115150001 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom277.2 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115350002 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom352 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115460007 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität220 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3100 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)25 mΩ | Leckstrom880 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115150002 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität270 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom340.2 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115352003 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität270 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom4800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)11 mΩ | Leckstrom432 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit – | |||
875115457008 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität270 µF | Nennspannung20 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3700 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom1080 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115150003 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom415.8 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115250001 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom660 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115360004 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität330 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3700 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom528 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115150004 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität390 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom491 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115250002 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität390 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom780 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115360005 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität390 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3700 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom624 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115150005 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3500 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom592 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge7.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115252003 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom4800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)11 mΩ | Leckstrom940 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115260004 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3700 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom940 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115357006 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität470 µF | Nennspannung16 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom5100 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)11 mΩ | Leckstrom752 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115152006 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität560 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom4800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)11 mΩ | Leckstrom705.6 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115260005 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität560 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3700 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom1120 µA | Verlustfaktor8 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115152007 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität680 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom4800 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)11 mΩ | Leckstrom856 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser8 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115260006 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität680 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3700 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom1360 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115160008 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität820 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3700 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom1033.2 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115257007 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität820 µF | Nennspannung10 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom5100 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)11 mΩ | Leckstrom1640 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115160009 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1000 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom3700 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)20 mΩ | Leckstrom1260 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge8.7 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit | |||
875115157010 | SPEC | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kapazität1200 µF | Nennspannung6.3 V (DC) | Endurance 2000 | Rippelstrom5100 mA | ESR (Serienersatzwiderstand)11 mΩ | Leckstrom1260 µA | Verlustfaktor10 % | Durchmesser10 mm | Länge10.5 mm | Verpackung15" Tape & Reel | Design Kit |
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien
Videos
Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt
Videos
Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz