ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieMLCCs - Multilayer-Keramik-ChipkondensatorenProduktserieWCAP-CSGP General PurposeBauformWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)

WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) ERWEITERT

General Purpose

WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)

Merkmale

  • Produktserie für die allgemeine Anwendung
  • Hochleistungskeramik
  • Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik; insbesondere bei NP0
  • Keramik: NP0 (Klasse I), X7R (Klasse II)
  • Temperaturkoeffizient:
    ±30 ppm/°C; ±0.54 % für NP0
    ±15 % für X7R
  • Terminierung: Cu/Ni/Sn

Referenzdesigns

  • RD001 6 W Bipolar isolated auxiliary supply for SiC-MOSFET and IGBT gate driver
  • RD002 6 W Unipolar isolated auxiliary supply for SiC-MOSFET and IGBT gate driver
  • RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
  • RD022 GB PoE+-Ethernet-USB“ adapter for industrial use with an EMC perspective

Anwendung

  • Temperaturkompensation (NP0)
  • Kopplung
  • Entkopplung
  • Bypass
  • Glättung
  • Befilterung
  • Resonanzkreis

Artikeldaten

Alle
0402
0603
0805
1206
1210
2220
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
885012007094SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 pF ±0.25pF 100 0805 -55 °C up to +125 °C 42010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel885090
885012007099SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.0.5 pF ±0.25pF 100 0805 -55 °C up to +125 °C 41010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel
885012006086SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.0.5 pF ±0.25pF 100 0603 -55 °C up to +125 °C 41010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012006087SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 pF ±0.25pF 100 0603 -55 °C up to +125 °C 42010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012005083SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.2.2 pF ±0.25pF 100 0402 -55 °C up to +125 °C 44410 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012007097SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1.5 pF ±0.25pF 100 0805 -55 °C up to +125 °C 43010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel
885012007100SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.2.2 pF ±0.25pF 100 0805 -55 °C up to +125 °C 44410 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel
885012006088SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1.5 pF ±0.25pF 100 0603 -55 °C up to +125 °C 43010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012006089SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.2.2 pF ±0.25pF 100 0603 -55 °C up to +125 °C 44410 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012007095SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.3.3 pF ±0.25pF 100 0805 -55 °C up to +125 °C 46610 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel885090
885012006090SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.3.3 pF ±0.25pF 100 0603 -55 °C up to +125 °C 46610 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012005084SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.4.7 pF ±0.25pF 100 0402 -55 °C up to +125 °C 49410 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012007096SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.4.7 pF ±0.25pF 100 0805 -55 °C up to +125 °C 49410 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel885090
885012007101SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.5 pF ±0.25pF 100 0805 -55 °C up to +125 °C 50010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel
885012006091SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.4.7 pF ±0.25pF 100 0603 -55 °C up to +125 °C 49410 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012006092SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.5.6 pF ±0.5pF 100 0603 -55 °C up to +125 °C 51210 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012005085SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.8.2 pF ±0.5pF 100 0402 -55 °C up to +125 °C 56410 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012007098SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.8.2 pF ±0.5pF 100 0805 -55 °C up to +125 °C 56410 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel
885012006093SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.8.2 pF ±0.5pF 100 0603 -55 °C up to +125 °C 56410 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012005074SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 pF ±5% 100 0402 -55 °C up to +125 °C 60010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012006073SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 pF ±5% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 60010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012007076SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 pF ±5% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 60010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel885090
885012008061SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 pF ±5% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 60010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012009051SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.13 pF ±5% 100 1210 -55 °C up to +125 °C 66010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 2.5 0.95 0.75 7" Tape & Reel
885012006074SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.15 pF ±5% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 70010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012007077SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.15 pF ±5% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 70010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel
885012008062SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.15 pF ±5% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 70010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012009053SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.30 pF ±5% 100 1210 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 2.5 0.95 0.75 7" Tape & Reel
885012005077SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.33 pF ±5% 100 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012006076SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.33 pF ±5% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012007079SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.33 pF ±5% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel885090
885012009054SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.36 pF ±5% 100 1210 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 2.5 0.95 0.75 7" Tape & Reel
885012009055SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.43 pF ±5% 100 1210 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 2.5 0.95 0.75 7" Tape & Reel
885012005078SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.47 pF ±5% 100 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012006077SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.47 pF ±5% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012007080SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.47 pF ±5% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel885090
885012008065SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.47 pF ±5% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012005079SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.68 pF ±5% 100 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012006078SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.68 pF ±5% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012007081SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.68 pF ±5% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel885090
885012005080SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 pF ±5% 100 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012006079SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 pF ±5% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012007082SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 pF ±5% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel885090
885012008067SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 pF ±5% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012206102SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 pF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012207110SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 pF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel885090
885012009058SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.110 pF ±5 100 1210 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 2.5 0.95 0.75 7" Tape & Reel
885012009059SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.140 pF ±5% 100 1210 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 2.5 0.95 0.75 7" Tape & Reel
885012006080SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.150 pF ±5% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012007083SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.150 pF ±5% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel885090
885012208101SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.150 pF ±10% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012008068SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.150 pF ±5% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012206103SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.150 pF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012207111SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.150 pF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel885090
885012006082SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.330 pF ±5% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012007085SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.330 pF ±5% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.6 0.5 7" Tape & Reel885090
885012008070SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.330 pF ±5% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012208103SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.330 pF ±10% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012206105SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.330 pF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012207113SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.330 pF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel885090
885012006083SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 pF ±5% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012007086SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 pF ±5% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel885090
885012208104SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 pF ±10% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012008071SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 pF ±5% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012206106SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 pF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012207114SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 pF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel885090
885012006084SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.680 pF ±5% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012007087SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.680 pF ±5% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel885090
885012208105SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.680 pF ±10% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012008072SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.680 pF ±5% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012206107SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.680 pF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012207115SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.680 pF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel885090
885012006085SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 nF ±5% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012007088SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 nF ±5% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel885090
885012208106SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 nF ±10% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel885090
885012008073SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 nF ±5% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012205080SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 nF ±10% 100 0402 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012206108SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 nF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012207116SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 nF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel885090
885012007089SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1.5 nF ±5% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel885090
885012208107SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1.5 nF ±10% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012008074SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1.5 nF ±5% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012206109SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1.5 nF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012207117SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1.5 nF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel885090
885012007091SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.3.3 nF ±5% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel885090
885012208109SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.3.3 nF ±10% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012008076SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.3.3 nF ±5% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012206111SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.3.3 nF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012207119SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.3.3 nF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel885090
885012007092SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.4.7 nF ±5% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel885090
885012206112SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.4.7 nF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012207120SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.4.7 nF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel885090
885012208110SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.4.7 nF ±10% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012205084SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.4.7 nF ±10% 100 0402 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012207121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.6.8 nF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel885090
885012208111SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.6.8 nF ±10% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel
885012008078SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.6.8 nF ±5% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 0.95 0.6 7" Tape & Reel
885012206113SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.6.8 nF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012207122SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 nF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel885090
885012208112SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 nF ±10% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel885090
885012008079SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 nF ±5% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 3.2 1.6 1.25 0.6 7" Tape & Reel
885012206114SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 nF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012209057SPEC
4 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 nF ±10% 100 1210 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 0.95 7" Tape & Reel
885012206114RSPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 nF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 13" Tape & Reel
885012207123SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.15 nF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.56.7 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel885090
885012208113SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.15 nF ±10% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 2.56.7 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel885090
885012207124SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.22 nF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.54.5 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel
885012207125SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.33 nF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.53 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel885090
885012208115SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.33 nF ±10% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 2.53 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel885090
885012207126SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.47 nF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.52.1 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel885090
885012208116SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.47 nF ±10% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 2.52.1 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel885090
885012206118SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.47 nF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 2.52.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012207127SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.68 nF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.51.5 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel885090
885012208117SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.68 nF ±10% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 2.51.5 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.8 0.6 7" Tape & Reel885090
885012207128SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 nF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.51 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel885090
885012208118SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 nF ±10% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 2.51 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.25 0.6 7" Tape & Reel885090
885012206120SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.100 nF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 51 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel885090
885012208119SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.150 nF ±10% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 2.50.7 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.6 7" Tape & Reel885090
885012208122SPEC
8 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 nF ±10% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 30.2 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.6 7" Tape & Reel
885012207130SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.470 nF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 100.2 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
885012209069SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 µF ±10% 100 1210 -55 °C up to +125 °C 2.50.1 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 2 0.75 7" Tape & Reel
885012208127SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.1 µF ±10% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 30.1 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.6 7" Tape & Reel
885012208124SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.2.2 µF ±10% 100 1206 -55 °C up to +125 °C 50.05 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.6 7" Tape & Reel
885012209071SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.2.2 µF ±10% 100 1210 -55 °C up to +125 °C 50.05 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 2.5 0.75 7" Tape & Reel
885012214002SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.3.3 µF ±10% 100 2220 -55 °C up to +125 °C 2.50.03 GΩ X7R Klasse II 5.7 5 2 0.85 7" Tape & Reel
885012214003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.4.7 µF ±10% 100 2220 -55 °C up to +125 °C 2.50.02 GΩ X7R Klasse II 5.7 5 2.5 0.85 7" Tape & Reel
885012214001SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 µF ±20% 100 2220 -55 °C up to +125 °C 2.50.01 GΩ X7R Klasse II 5.7 5 2.8 0.85 7" Tape & Reel
885012214006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.10 µF ±10% 100 2220 -55 °C up to +125 °C 2.50.01 GΩ X7R Klasse II 5.7 5 2.8 0.85 7" Tape & Reel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012007094SPEC
885012007099SPEC
885012006086SPEC
885012006087SPEC
885012005083SPEC
885012007097SPEC
885012007100SPEC
885012006088SPEC
885012006089SPEC
885012007095SPEC
885012006090SPEC
885012005084SPEC
885012007096SPEC
885012007101SPEC
885012006091SPEC
885012006092SPEC
885012005085SPEC
885012007098SPEC
885012006093SPEC
885012005074SPEC
885012006073SPEC
885012007076SPEC
885012008061SPEC
885012009051SPEC
885012006074SPEC
885012007077SPEC
885012008062SPEC
885012009053SPEC
885012005077SPEC
885012006076SPEC
885012007079SPEC
885012009054SPEC
885012009055SPEC
885012005078SPEC
885012006077SPEC
885012007080SPEC
885012008065SPEC
885012005079SPEC
885012006078SPEC
885012007081SPEC
885012005080SPEC
885012006079SPEC
885012007082SPEC
885012008067SPEC
885012206102SPEC
885012207110SPEC
885012009058SPEC
885012009059SPEC
885012006080SPEC
885012007083SPEC
885012208101SPEC
885012008068SPEC
885012206103SPEC
885012207111SPEC
885012006082SPEC
885012007085SPEC
885012008070SPEC
885012208103SPEC
885012206105SPEC
885012207113SPEC
885012006083SPEC
885012007086SPEC
885012208104SPEC
885012008071SPEC
885012206106SPEC
885012207114SPEC
885012006084SPEC
885012007087SPEC
885012208105SPEC
885012008072SPEC
885012206107SPEC
885012207115SPEC
885012006085SPEC
885012007088SPEC
885012208106SPEC
885012008073SPEC
885012205080SPEC
885012206108SPEC
885012207116SPEC
885012007089SPEC
885012208107SPEC
885012008074SPEC
885012206109SPEC
885012207117SPEC
885012007091SPEC
885012208109SPEC
885012008076SPEC
885012206111SPEC
885012207119SPEC
885012007092SPEC
885012206112SPEC
885012207120SPEC
885012208110SPEC
885012205084SPEC
885012207121SPEC
885012208111SPEC
885012008078SPEC
885012206113SPEC
885012207122SPEC
885012208112SPEC
885012008079SPEC
885012206114SPEC
885012209057SPEC
885012206114RSPEC
885012207123SPEC
885012208113SPEC
885012207124SPEC
885012207125SPEC
885012208115SPEC
885012207126SPEC
885012208116SPEC
885012206118SPEC
885012207127SPEC
885012208117SPEC
885012207128SPEC
885012208118SPEC
885012206120SPEC
885012208119SPEC
885012208122SPEC
885012207130SPEC
885012209069SPEC
885012208127SPEC
885012208124SPEC
885012209071SPEC
885012214002SPEC
885012214003SPEC
885012214001SPEC
885012214006SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

#askLorandt erklärt: Was Miniaturisierung für MLCCs bedeutet und welche Alternativen es gibt

Videos

#askLorandt erklärt: Auswirkung von DC-Bias auf Keramik-Filterkondensatoren in einem LC-Filteraufbau

Videos

#askLorandt erklärt: LTspice DC-Bias Simulation für Kondensatoren

Videos

#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien

Videos

Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz