Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|
⌀ 4 mm | 5.5 | 4.3 | V-Chip SMT | ||
⌀ 5 mm | 5.5 | 5.3 | V-Chip SMT | ||
⌀ 6.3 mm | - | 6.6 | V-Chip SMT | ||
⌀ 8 mm | 10.5 | 8.3 | V-Chip SMT | ||
⌀ 10 mm | 10.5 | 10.3 | V-Chip SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Long life product series
- Mounting style: V-Chip SMT
- Capacitance range: 0.1 µF ‒ 1000 µF
- Capacitance tolerance: ±20 %
- Voltage range (UR): 6.3 ‒ 50 V(DC)
- Operating temperature: -40 °C up to +105 °C
- Endurance: 5000 h @ +105 °C
- Dimensions (DxL) in mm: 4.0 x 5.5 up to 10.0 x 10.5
- Recommended soldering: Reflow soldering
Anwendung
- Long life applications (industry, medical)
- Input and output capacitor for switched-mode power supply
- Filtering
- Smoothing
- e.g. DC/DC converter, AC/DC converter, satellite receiver, control panel
- Ihre Anwendung erfordert vibrationsfeste Kondensatoren?
Finden Sie hier weitere Informationen und fordern Sie Ihre Lösung an
Application Notes
- ANP071 Aluminium-Elektrolyt- vs. Aluminium-Polymer-Kondensatoren und wie dessen Vorteile richtig genutzt werden
- ANP109 Impedanzspektren unterschiedlicher Kondensatortechnologien
- ANP125 Die akustischen Auswirkungen harmonischer Verzerrungen von Aluminium-Elektrolytkondensatoren
- SN008 Erwartete Lebensdauer bei Aluminium-Elektrolyt- und Aluminium-Polymer-Kondensatoren
- SN019 Angst vor Alterung? Die Auswirkungen der Zeit auf Elektrolytkondensatoren
Artikeldaten
Alle
⌀ 4 mm
⌀ 5 mm
⌀ 6.3 mm
⌀ 8 mm
⌀ 10 mm
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
865230640004 | SPEC | 9 Dateien | 0.47 µF | 50 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 3.8 | 3 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230640005 | SPEC | 9 Dateien | 1 µF | 50 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 6.2 | 3 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230640006 | SPEC | 9 Dateien | 2.2 µF | 50 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 11 | 3 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230640007 | SPEC | 9 Dateien | 3.3 µF | 50 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 14 | 3 | 12 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230440001 | SPEC | 9 Dateien | 4.7 µF | 25 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 13 | 3 | 16 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865230540001 | SPEC | 9 Dateien | 4.7 µF | 35 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 15 | 3 | 13 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230642008 | SPEC | 9 Dateien | 4.7 µF | 50 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 19 | 3 | 12 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230340001 | SPEC | 9 Dateien | 10 µF | 16 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 17 | 3 | 22 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230440002 | SPEC | 9 Dateien | 10 µF | 25 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 23 | 3 | 16 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230542002 | SPEC | 9 Dateien | 10 µF | 35 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 25 | 3.5 | 13 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230643009 | SPEC | 9 Dateien | 10 µF | 50 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 30 | 5 | 12 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230140001 | SPEC | 9 Dateien | 22 µF | 6.3 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 22 | 3 | 32 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230342002 | SPEC | 9 Dateien | 22 µF | 16 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 30 | 3.6 | 22 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230242001 | SPEC | 9 Dateien | 22 µF | 10 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 28 | 3 | 28 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865230443003 | SPEC | 9 Dateien | 22 µF | 25 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 40 | 5.5 | 16 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865230543003 | SPEC | 9 Dateien | 22 µF | 35 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 42 | 7.7 | 13 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230645010 | SPEC | 9 Dateien | 22 µF | 50 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 52 | 11 | 12 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230142002 | SPEC | 9 Dateien | 33 µF | 6.3 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 32 | 3 | 32 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865230242002 | SPEC | 9 Dateien | 33 µF | 10 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 34 | 3.3 | 28 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230343003 | SPEC | 9 Dateien | 33 µF | 16 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 44 | 5.3 | 22 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865230443004 | SPEC | 9 Dateien | 33 µF | 25 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 48 | 8.3 | 16 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230545004 | SPEC | 9 Dateien | 33 µF | 35 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 57 | 11.6 | 13 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230653011 | SPEC | 9 Dateien | 33 µF | 50 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 80 | 16.5 | 12 | 8 | 10.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230142003 | SPEC | 9 Dateien | 47 µF | 6.3 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 36 | 3 | 32 | 5 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230343004 | SPEC | 9 Dateien | 47 µF | 16 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 50 | 7.6 | 22 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865230243003 | SPEC | 9 Dateien | 47 µF | 10 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 48 | 4.7 | 28 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865230445005 | SPEC | 9 Dateien | 47 µF | 25 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 63 | 11.8 | 16 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230653012 | SPEC | 9 Dateien | 47 µF | 50 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 95 | 23.5 | 12 | 8 | 10.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230553005 | SPEC | 9 Dateien | 47 µF | 35 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 92 | 16.5 | 13 | 8 | 10.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230143004 | SPEC | 9 Dateien | 100 µF | 6.3 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 60 | 6.3 | 32 | 6.3 | 5.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865230345005 | SPEC | 9 Dateien | 100 µF | 16 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 81 | 16 | 22 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230245004 | SPEC | 9 Dateien | 100 µF | 10 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 79 | 10 | 28 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | – | ||
865230453006 | SPEC | 9 Dateien | 100 µF | 25 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 116 | 25 | 16 | 8 | 10.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230657013 | SPEC | 9 Dateien | 100 µF | 50 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 160 | 50 | 12 | 10 | 10.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230557006 | SPEC | 9 Dateien | 100 µF | 35 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 150 | 35 | 13 | 10 | 10.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230145005 | SPEC | 9 Dateien | 220 µF | 6.3 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 110 | 13.86 | 32 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230253005 | SPEC | 9 Dateien | 220 µF | 10 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 140 | 22 | 28 | 8 | 10.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230357006 | SPEC | 9 Dateien | 220 µF | 16 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 216 | 35.2 | 22 | 10 | 10.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865230457007 | SPEC | 9 Dateien | 220 µF | 25 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 240 | 55 | 16 | 10 | 10.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865230557007 | SPEC | 9 Dateien | 220 µF | 35 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 280 | 77 | 13 | 10 | 10.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230153006 | SPEC | 9 Dateien | 330 µF | 6.3 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 160 | 20.8 | 32 | 8 | 10.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230357007 | SPEC | 9 Dateien | 330 µF | 16 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 300 | 52.8 | 22 | 10 | 10.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230457008 | SPEC | 9 Dateien | 330 µF | 25 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 375 | 82.5 | 16 | 10 | 10.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230257006 | SPEC | 9 Dateien | 330 µF | 10 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 240 | 33 | 28 | 10 | 10.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865230657014 | SPEC | 9 Dateien | 330 µF | 50 | 5000 | -55 °C bis zu +105 °C | 900 | 165 | 12 | 10 | 10.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230357008 | SPEC | 9 Dateien | 470 µF | 16 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 320 | 75.2 | 22 | 10 | 10.5 | 15" Tape & Reel | 865230 | ||
865230157007 | SPEC | 9 Dateien | 470 µF | 6.3 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 260 | 29.7 | 32 | 10 | 10.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865230257007 | SPEC | 9 Dateien | 470 µF | 10 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 280 | 47 | 28 | 10 | 10.5 | 15" Tape & Reel | – | ||
865230157008 | SPEC | 9 Dateien | 1000 µF | 6.3 | 5000 | -40 °C bis zu +105 °C | 340 | 63 | 32 | 10 | 10.5 | 15" Tape & Reel | 865230 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
865230640004 | SPEC | |
865230640005 | SPEC | |
865230640006 | SPEC | |
865230640007 | SPEC | |
865230440001 | SPEC | |
865230540001 | SPEC | |
865230642008 | SPEC | |
865230340001 | SPEC | |
865230440002 | SPEC | |
865230542002 | SPEC | |
865230643009 | SPEC | |
865230140001 | SPEC | |
865230342002 | SPEC | |
865230242001 | SPEC | |
865230443003 | SPEC | |
865230543003 | SPEC | |
865230645010 | SPEC | |
865230142002 | SPEC | |
865230242002 | SPEC | |
865230343003 | SPEC | |
865230443004 | SPEC | |
865230545004 | SPEC | |
865230653011 | SPEC | |
865230142003 | SPEC | |
865230343004 | SPEC | |
865230243003 | SPEC | |
865230445005 | SPEC | |
865230653012 | SPEC | |
865230553005 | SPEC | |
865230143004 | SPEC | |
865230345005 | SPEC | |
865230245004 | SPEC | |
865230453006 | SPEC | |
865230657013 | SPEC | |
865230557006 | SPEC | |
865230145005 | SPEC | |
865230253005 | SPEC | |
865230357006 | SPEC | |
865230457007 | SPEC | |
865230557007 | SPEC | |
865230153006 | SPEC | |
865230357007 | SPEC | |
865230457008 | SPEC | |
865230257006 | SPEC | |
865230657014 | SPEC | |
865230357008 | SPEC | |
865230157007 | SPEC | |
865230257007 | SPEC | |
865230157008 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
#askLorandt explains: DC/DC Converter Voltage Ripple vs. ESR of Different Capacitor Technologies
Videos
How to choose the right capacitor type for a circuit?! || Film vs. Ceramic vs. Electrolytic
Videos
Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz