de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-TBL Serie 373B - 5.08 mm Vertical with Stamping Clamp

Kind Properties
Raster5.08 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialStahl
KontaktbeschichtungZink
SchraubanschlussmaterialStahl
SchraubanschlussbeschichtungZink
KabelschutzmaterialStahl
General Information
Betriebstemperatur-40 bis zu +105 °C
EinhaltungRoHS
Electrical Properties
IR cULus16 A
IR VDE16 A
Arbeitsspannung250 V (AC); 300 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]300 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]250 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]2000 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]2000 V (AC)
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Kontaktwiderstand [VDE]20 mΩ
Mechanical Properties
Kabellänge10
SchraubeM2.6
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)12 to 24 (AWG)
Solid Wire Section (Metric)3.31 to 0.205 (mm²)
Stranded Wire Section (AWG)12 to 24 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)3.31 to 0.205 (mm²)
Certification
cULus ZulassungE315414
VDE-Zulassung40038804

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster
691373500002BSPEC
3 Dateien 2 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)612690
691001
691373500003BSPEC
3 Dateien 3 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691373500004BSPEC
3 Dateien 4 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691373500005BSPEC
3 Dateien 5 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691373500006BSPEC
3 Dateien 6 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691373500007BSPEC
3 Dateien 7 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691373500008BSPEC
3 Dateien 8 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691373500009BSPEC
3 Dateien 9 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691373500010BSPEC
3 Dateien 10 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691373500011BSPEC
3 Dateien 11 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
691373500012BSPEC
3 Dateien 12 Pluggable Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
Artikel Nr. Daten­blatt
691373500002BSPEC
691373500003BSPEC
691373500004BSPEC
691373500005BSPEC
691373500006BSPEC
691373500007BSPEC
691373500008BSPEC
691373500009BSPEC
691373500010BSPEC
691373500011BSPEC
691373500012BSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: