General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 5.08 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66; PBT |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Grün |
Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 20 A |
IR[cULus] | 20 A |
IR[VDE] | 20 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [VDE] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 1600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [VDE] | 2500 V (AC) |
RC | 20 mΩ |
RC | 20 mΩ |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
VDE-Zulassung | 40023195 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691311500102 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Pluggable | PCB | Nein | Vertikal | 612690 691002 | |
691311500103 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691311500104 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691311500105 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691311500106 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691311500107 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691311500108 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691311500109 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691311500110 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691311500111 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 11 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691311500112 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691311500113 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 13 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691311500114 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691311500115 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691311500116 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691311500117 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 17 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691311500118 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691311500119 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 19 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691311500120 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691311500121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 21 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691311500122 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691311500123 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 23 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – | |
691311500124 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | Steckbar | PCB | Nein | Vertikal | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691311500102 | SPEC |
691311500103 | SPEC |
691311500104 | SPEC |
691311500105 | SPEC |
691311500106 | SPEC |
691311500107 | SPEC |
691311500108 | SPEC |
691311500109 | SPEC |
691311500110 | SPEC |
691311500111 | SPEC |
691311500112 | SPEC |
691311500113 | SPEC |
691311500114 | SPEC |
691311500115 | SPEC |
691311500116 | SPEC |
691311500117 | SPEC |
691311500118 | SPEC |
691311500119 | SPEC |
691311500120 | SPEC |
691311500121 | SPEC |
691311500122 | SPEC |
691311500123 | SPEC |
691311500124 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
Gegenstecker

WR-TBL Serie 3075 - 5.08 mm Reversed Gender Vertical PCB Header

WR-TBL Serie 3095 - 5.08 mm Reversed Gender Horizontal PCB Header

WR-TBL Serie 3405 - 5.08 mm Vertical with Flanges

WR-TBL Serie 353 - 5.08 mm Vertical Screwless

WR-TBL Serie 352 - 5.08 mm Horizontal with Hook on Wire Side

WR-TBL Serie 3445 - 5.08 mm Horizontal with Hook on Back Side

WR-TBL Series 373B - Plug with Excenter Clamp 5.08mm pitch - Vertical cable entry - Cable

WR-TBL Serie 351 - 5.08 mm Vertical

WR-TBL Series 3045 - 5.08 mm - Screwless Plug Vertical Entry without Plastic Latches
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: