General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
Raster | 5 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kontaktmaterial | Messing |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 16 A |
IR[cULus] | 16 A |
Arbeitsspannung | 300 V (AC) |
Arbeitsspannung [cULus] | 300 V (AC) |
Spannungsfestigkeit [cULus] | 2000 V (AC) |
RC | 20 mΩ |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691370710002B | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | |
691370710003B | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | |
691370710004B | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | |
691370710005B | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | |
691370710006B | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | |
691370710007B | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | |
691370710008B | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal | |
691370710012B | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Pluggable | PCB | Nein | Horizontal |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691370710002B | SPEC |
691370710003B | SPEC |
691370710004B | SPEC |
691370710005B | SPEC |
691370710006B | SPEC |
691370710007B | SPEC |
691370710008B | SPEC |
691370710012B | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Muster |
---|