de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-PHD 2.54 mm SMT Socket Header

Article Properties
Pins4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20; 24
Kind Properties
Raster2.54 mm
Qualitätsklasse3 as per CECC 75 301-802
ReihenSingle
GenderSocket Header
TypStraight Type 1; Straight Type 2
Material Properties
IsolationsmaterialNylon 46
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 bis zu +105 °C; -40 bis zu +125 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Electrical Properties
IR 13 A
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO1000 MΩ
Certification
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungTube

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungDesign Kit Muster
61000411921SPEC
6 Dateien 4 Single Socket Header Straight Type 1 3 Tube
61000413321SPEC
6 Dateien 4 Single Socket Header Straight Type 2 3 Tube
61000511921SPEC
6 Dateien 5 Single Socket Header Straight Type 1 3 Tube
61000513321SPEC
6 Dateien 5 Single Socket Header Straight Type 2 3 Tube
61000611921SPEC
6 Dateien 6 Single Socket Header Straight Type 1 3 Tube612690
61000613321SPEC
6 Dateien 6 Single Socket Header Straight Type 2 3 Tube
61000811921SPEC
6 Dateien 8 Single Socket Header Straight Type 1 3 Tube613001
61000813321SPEC
6 Dateien 8 Single Socket Header Straight Type 2 3 Tube613001
61001011921SPEC
6 Dateien 10 Single Socket Header Straight Type 1 3 Tube613001
61001013321SPEC
6 Dateien 10 Single Socket Header Straight Type 2 3 Tube613001
61001211921SPEC
6 Dateien 12 Single Socket Header Straight Type 1 3 Tube
61001213321SPEC
6 Dateien 12 Single Socket Header Straight Type 2 3 Tube
61001413321SPEC
6 Dateien 14 Single Socket Header Straight Type 2 3 Tube
61001611921SPEC
6 Dateien 16 Single Socket Header Straight Type 1 3 Tube
61001613321SPEC
6 Dateien 16 Single Socket Header Straight Type 2 3 Tube
61002011921SPEC
6 Dateien 20 Single Socket Header Straight Type 1 3 Tube613001
61002013321SPEC
6 Dateien 20 Single Socket Header Straight Type 2 3 Tube613001
61002411921SPEC
5 Dateien 24 Single Socket Header Straight Type 1 3 Tube
61002413321SPEC
6 Dateien 24 Single Socket Header Straight Type 2 3 Tube
Artikel Nr. Daten­blatt
61000411921SPEC
61000413321SPEC
61000511921SPEC
61000513321SPEC
61000611921SPEC
61000613321SPEC
61000811921SPEC
61000813321SPEC
61001011921SPEC
61001013321SPEC
61001211921SPEC
61001213321SPEC
61001413321SPEC
61001611921SPEC
61001613321SPEC
61002011921SPEC
61002013321SPEC
61002411921SPEC
61002413321SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: