General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Abdeckungsmaterial | Bronze |
Abdeckungsbeschichtung | Nickel |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | selektiv vergoldet |
Kontakttyp | Gestanzt |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 1.5 A |
Arbeitsspannung | 120 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1000 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 500 MΩ |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | xPxC | Tab | EMI | Montageart | Anwendungssystem | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
634008137221 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Unten | Nein | SMT | CAT 3 | 615001 749615 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
634008137221 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | xPxC | Tab | EMI | Montageart | Anwendungssystem | Design Kit | Muster |
---|
Passend zu
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: