| 615004143821 | SPEC
| 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4P4C | Oben | Nein | – | THT | – | WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 4P4C Tab Up | 615001
| |
 | 615002138421 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P2C | Oben | Nein | – | THT | – | WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 6PxC Tab Up | 615001
| |
 | 615004138421 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P4C | Oben | Nein | – | THT | – | WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 6PxC Tab Up | 615001
| |
 | 615004141121 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P4C | Unten | Nein | – | THT | – | WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 6PxC Tab Down | 615001
| |
 | 615006138421 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Oben | Nein | – | THT | – | WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 6PxC Tab Up | 615001
| |
 | 615006141121 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Unten | Nein | – | THT | – | WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 6PxC Tab Down | 615001
| |
 | 615006143621 | SPEC
| 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Unten | Nein | – | THT | – | WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 6P6C Tab Down | 615001
| |
 | 615006149421L | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Up | Nein | – | THT | – | WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 6P6C Assembly Tab Up | 615001
| |
 | 615006149421M | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Up | Nein | – | THT | – | WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 6P6C Assembly Tab Up | 615001
| |
 | 615006149421R | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Up | Nein | – | THT | – | WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 6P6C Assembly Tab Up | 615001
| |
 | 615012143921 | SPEC
| 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Oben | Nein | – | THT | CAT 3 | WR-MJ Modular Jack THT Horizontal Plastic Dual Port 6P6C Tab Up | 615001
| |
 | 615024143921 | SPEC
| 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Oben | Nein | – | THT | CAT 3 | WR-MJ Modular Jack THT Horizontal Plastic 4Port 6P6C Tab Up | 615001
| |
 | 615012149421 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Up | Nein | – | THT | – | WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 6P6C Assembly Tab Up | 615001
| |
 | 615018149421 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Up | Nein | – | THT | – | WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 6P6C Assembly Tab Up | 615001
| |
 | 615024149421 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6P6C | Up | Nein | – | THT | – | WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 6P6C Assembly Tab Up | 615001
| |
 | 615008137121 | SPEC
| 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Unten | Nein | – | THT | CAT 3 | WR-MJ Modular Jack THT Horizontal Plastic 8P8C Tab Down | 615001
| |
 | 615008143721 | SPEC
| 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Unten | Nein | – | THT | CAT 3 | WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 8P8C Tab Down | 615001
| |
 | 615008148521 | SPEC
| 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Up | Nein | – | THT | CAT 3 | WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 8P8C Tab Up | – | |
 | 615008149521L | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Up | Nein | – | THT | CAT 3 | WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 8P8C Assembly Tab Up | 615001
| |
 | 615008149521M | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Up | Nein | – | THT | CAT 3 | WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 8P8C Assembly Tab Up | 615001
| |
 | 615008149521R | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Up | Nein | – | THT | CAT 3 | WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 8P8C Assembly Tab Up | 615001
| |
 | 615024149521 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Up | Nein | – | THT | CAT 3 | WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 8P8C Assembly Tab Up | 615001
| |
 | 634008137221 | SPEC
| 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Unten | Nein | – | SMT | CAT 3 | WR-MJ Modular Jack SMT Horizontal Plastic 8P8C Tab Down | 615001 749615
| |
 | 615016149521 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Up | Nein | – | THT | CAT 3 | WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 8P8C Assembly Tab Up | 615001
| |
 | 615032149521 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Up | Nein | – | THT | CAT 3 | WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 8P8C Assembly Tab Up | 615001
| |
 | 634108185521 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Unten | Nein | – | SMT | CAT 3 | WR-MJ Modular Jack SMT Horizontal Plastic 8P8C Tab Down Low Profile | – | |
 | 615008150121 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Up | – | gelb-grün | THT | CAT 3 | WR-MJ Modular Jack THT Horizontal Mid-Mount Plastic Tab Up with LED Y/G | – | |
 | 615008150021 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Up | – | – | THT | CAT 3 | WR-MJ Modular Jack THT Horizontal Mid-Mount Plastic Tab Up | – | |
 | 615008160021 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Oben | Nein | – | THT | CAT 6 | WR-MJ Modular Jack THT Horizontal Plastic 8P8C Tab Up | – | |