ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-MJ Modular JacksAusrichtungHorizontalGehäusePlasticProduktserieWR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 8P8C Tab Up

WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 8P8C Tab Up

WR-MJ Modular Jack Horizontal Plastic 8P8C Tab Up
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
Material Properties
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypStamped
Electrical Properties
Arbeitsspannung120 V (AC)
Spannungsfestigkeit1000 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO500 MΩ
Packaging Properties
VerpackungTray

Wellenlöten ist das Verfahren zum Löten von Bauteilen mit Durchgangslöchern auf einer Leiterplatte, bei dem die freiliegenden Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile über eine Welle aus geschmolzenem Zinnlot geführt werden. Die Lötwelle fließt unter die Leiterplatte und bringt durch Kapillarwirkung Lot auf die Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile auf. Es wird hauptsächlich zum Löten von Durchgangslochsteckern auf Leiterplatten verwendet.

Diese beiden empfohlenen Wellenlötprofile dienen nur zu Informationszwecken. Bitte berücksichtigen Sie bei der Wahl Ihrer Lötparameter bzw. eines geeigneten Lötprofils das Kunststoffmaterial, die Leiterplatteneigenschaften, die Steckverbinderbereiche und andere technische Eigenschaften.

Mehr erfahren

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusxPxCTabEMIMontageartAnwendungssystem Muster
615008148521SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8P8C Up Nein THT CAT 3
Artikel Nr. Daten­blatt
615008148521SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusxPxCTabEMIMontageartAnwendungssystem Muster