IC-Hersteller Transphorm

IC-Hersteller (108)

Transphorm TPH3205WS | Demoboard TDTTP4000W066

TDTTP4000W066 Totem Pole PFC Evaluation Board

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 1387 V
IC-Revision2

Beschreibung

The Evaluation Board for a bridgeless totem-pole Power-Factor-Correction (PFC) circuit,using Transphorm GaN power HEMTs, is described in this application note. In this board, byusing a diode-free GaN power HEMT bridge with low reverse-recovery charge, very-highefficiencysingle-phase AC-DC conversion is realized. In this circuit, the performance andefficiency improvement, achieved by use of the GaN HEMTs in the fast-switching leg of thecircuit, is further enhanced by the use of low resistance MOSFETs in the slow-switching leg

Weiterführende Informationen

Von Transphorm freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
C
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
Verpackung
IR(A)
L(mH)
RDC max.(mΩ)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, Across the mains, 1.5 µF
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains 
Kapazität1.5 µF
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit140 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand6.67 GΩ
Raster22.5 mm
VerpackungLose 
Nennspannung275 V (AC)
Länge26 mm
Breite10 mm
Höhe21 mm
MontageartBoxed THT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom15 A
Induktivität1 mH
Gleichstromwiderstand3.2 mΩ
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2100 V (AC)
MaterialNanokristallin 
Länge24 mm
Breite17 mm
Höhe25 mm
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen