IC-Hersteller Silvertel

IC-Hersteller (108)

Silvertel Ag6120 | Demoboard EvalAg6120

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionRev.1

Beschreibung

This is Silvertels standard evaluation board, for testing and evaluation of Silvertel Single Channel PSE modules. It is suitable for use at 10M/100M/1G and 10G Ethernet (HDBaseT compatible) rates, with the following products – Ag6100S, Ag6110 and Ag6120. It is designed to work with Powered Devices (PDs) (e.g. Ag9700 or Ag5300) that extract power from either the spare pair and or the data pair.

Weiterführende Informationen

Von Silvertel freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Pins
Mittelstift Ø(mm)
Plug OD(mm)
Typ
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Technische Artikelnummer
VDC(V)
VBR(V)
IPeak(A)
PDiss(mW)
VClamp max.(V)
Datenrate
Ports
PoE
Improved CMRR
Betriebstemperatur
VT(V (RMS))
Montageart
L(µH)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]300 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
Bauform3528 
Länge3.5 mm
Breite2.8 mm
Höhe1.9 mm
VerpackungTape and Reel 
Verlustleistung72 mW
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Isolationswiderstand1000 MΩ
Länge15.24 mm
VerpackungBeutel 
Pins12 
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-DC Power Jacks, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWR-DC Power Jacks
Isolationswiderstand100 MΩ
VerpackungBeutel 
Mittelstift Ø2.5 mm
Recommended Plug outer Ø5.5 mm
TypAbgewinkelt 
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge18.29 mm
Breite14.7 mm
Höhe9.05 mm
Pad Dimension13.97 mm
Pins24 
TypPoE+ 
Datenrate10G Base-T 
Ports
PoEPoE+ (bis zu 1 A) 
Verbesserte Common Mode EntstörungNein 
Betriebstemperatur 0 °C up to +70 °C
Prüfspannung1500 V (RMS)
MontageartSMT 
Induktivität180 µH
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TVSP Power TVS Diode, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
BauformDO-214AC 
Länge4.24 mm
Breite2.67 mm
Höhe2.25 mm
Technische ArtikelnummerSMAJ58A 
DC Betriebsspannung58 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung67.8 V
(Reverse) Peak Pulse Current4.3 A
Verlustleistung400000 mW
Klemmspannung [max.]93.6 V
Betriebstemperatur -65 °C up to +150 °C
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Isolationswiderstand1000 MΩ
Länge5.08 mm
VerpackungBeutel 
Pins
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSMH Mid and High Voltage, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung2000 V (DC)
Bauform1206 
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Technische ArtikelnummerX7R1206102KB00DFCT10000 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verfügbarkeit prüfen