IC-Hersteller Silvertel

IC-Hersteller (108)

Silvertel Ag5500-FE | Demoboard POE-EVALAg201 Eval Board

Ag5500-FE PoE Front End Module

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1

Beschreibung

The Ag5500-FE has been designed to extract power from Power Sourcing Equipment (PSE) over an Ethernet cable and pass this straight through to its output pins for maximum efficiency. The module’s input conforms to the IEEE 802.3af standard for signature recognition and class programming. It has been designed to work with existing high power PSE’s from leading manufacturers.

Eigenschaften

  • Small size SIL package
  • Input voltage range 36V to 57V
  • IEEE802.3af and IEEE802.3at compliant inputs
  • 60W Maximum Power
  • Designed for POE Lighting and POE Extender applications
  • Minimal (low cost) external components required
  • Silvertel “design-in” assistance

Typische Anwendungen

  • POE Lighting, PoE extenders and repeaters.

Weiterführende Informationen

Von Silvertel freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
DF(%)
Raster(mm)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
Pins
H(mm)
IR(mA)
Arbeitsspannung(V (AC))
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
Technische Artikelnummer
VDC(V)
VBR(V)
IPeak(A)
PDiss(mW)
VClamp max.(V)
Datenrate
Ports
PoE
Improved CMRR
Betriebstemperatur
VT(V (RMS))
Montageart
L(µH)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]300 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge3.5 mm
VerpackungTape and Reel 
–
Höhe1.9 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verlustleistung72 mW
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge2 mm
–
–
Höhe0.9 mm
Nennstrom800 mA
–
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1000 Ω
Maximale Impedanz100 MHz 
Nennstrom 21000 mA
Gleichstromwiderstand0.3 Ω
TypHochstrom 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität47 µF
Nennspannung63 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom198 mA
Leckstrom29.61 µA
Verlustfaktor9 %
Raster2.5 mm
Durchmesser6.3 mm
Länge11 mm
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Technische ArtikelnummerATBD110470M063DSPA4B000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster1270 mm
–
Länge18.29 mm
–
Pins24 
Höhe9.05 mm
–
–
–
–
–
–
–
TypPoE+ 
–
–
–
–
–
–
Datenrate10G Base-T 
Ports1 
PoEPoE+ (bis zu 1 A) 
Verbesserte Common Mode EntstörungNein 
Betriebstemperatur 0 °C up to +70 °C
Prüfspannung1500 V (RMS)
MontageartSMT 
Induktivität180 µH
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TVSP Power TVS Diode, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Leckstrom1 µA
–
–
–
Länge4.24 mm
–
–
Höhe2.25 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
Technische ArtikelnummerSMAJ58A 
DC Betriebsspannung58 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung67.8 V
(Reverse) Peak Pulse Current4.3 A
Verlustleistung400000 mW
Klemmspannung [max.]93.6 V
–
–
–
–
Betriebstemperatur -65 °C up to +150 °C
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
Länge5.08 mm
VerpackungBeutel 
Pins2 
–
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
Länge7.62 mm
VerpackungBeutel 
Pins3 
–
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen