IC-Hersteller Qorvo

IC-Hersteller (108)

Qorvo ACT88320 | Demoboard UG-104

ACT88320EVK1-101 User's Guide

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.8-5.5 V
Ausgang 13.3 V / 2.5 A
IC-RevisionRev 0, 03-May-2017

Beschreibung

This document describes the characteristic and operation of the Active Semi ACT88320EVK1-101 evaluation kit (EVK). It provides setup and operation instructions, schematic, layout, BOM, and test data. This EVK demonstrates the ACT88320QI101 ActivePMU power management IC. Other ACT88320QIxxx options can be evaluated on this EVK by replacing the IC and any other necessary components.

Eigenschaften

The EVK can be used as a standalone board if desired. However, to access the internal registers and to takefull advantage of the IC’s capability, the user must connect the EVK kit to a PC with Active Semi’s USB-TOI2Cinterface dongle and use the GUI software. The EVK provides full access to the each converter’s inputand output voltage, as well as all the digital control signals. This gives the user the flexibility to configure theEVK to match their real world system.Note that the ACT88320EVK1-101 is specifically configured for the ACT88320QI101. This IC does not usePush-Button.

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Qorvo freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
L(mm)
H(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 2, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom3.55 A
Sättigungsstrom @ 30%5.3 A
Gleichstromwiderstand63 mΩ
Eigenresonanzfrequenz80 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
Länge2.5 mm
Höhe1 mm
Nennstrom2.5 A
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 2, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom10.1 A
Sättigungsstrom @ 30%11.5 A
Gleichstromwiderstand12 mΩ
Eigenresonanzfrequenz55 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
Länge4 mm
Höhe2 mm
Nennstrom7.2 A
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 213 - 5.00 mm Horiz.l Entry Modular, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 26 to 16 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge10 mm
–
Nennstrom10 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 4, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge10.16 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]470 nm
Emittierte FarbeBlau 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]465 nm
Lichtstärke [typ.]145 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
Höhe0.7 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen